Безопасные модули ввода/вывода
Безопасные модули ввода/вывода

Простая реализация благодаря системам безопасности IO-Link

Безопасные модули ввода/вывода Balluff объединяют технологии безопасности и автоматизации с технологией IO-Link. Они поставляют сигналы датчиков и исполнительных механизмов, а также могут использоваться для систем безопасности. Благодаря универсальному интерфейсу интеграция технологий промышленной безопасности значительно упрощается.

Безопасная связь с Safety over IO-Link

Ядром концепции Safety over IO-Link компании Balluff является концентратор Safety с Profisafe для Profinet. К нему можно быстро подключать защитные выключатели, датчики, оптоэлектронные защитные устройства или надежные устройства аварийного останова. Таким образом, для подключения практически любого безопасного полевого устройства достаточно стандартных кабелей M12.

Надежность обмена данными с системой управления обеспечивается использованием Profisafe через Profinet. Главная особенность: Для концепции безопасности вашей системы вам потребуется инфраструктура, реализующая промышленную безопасность. В комплексе с нашими компонентами безопасности это дает всесторонне защищенную систему, на которую вы сможете положиться.

Простота интеграции и управления

Безопасные модули ввода/вывода работают системах связи оборудования на том же уровне, что и модули IO-Link. Так, концентратор Safety и модули IO-Link для систем безопасности подключаются к порту IO-Link существующего стандартного задающего модуля IO-Link.

Параметры модулей Safety over IO-Link впоследствии централизованно задаются для соответствующей области применения посредством контроллера. Собственно к концентратору Safety через двенадцать безопасных входов и два безопасных выхода можно подключать различные компоненты безопасности, в частности, датчики системы безопасности, защитные выключатели, безопасные блокирующие устройства или устройства аварийного останова. Все вышеперечисленное может быть изготовлено не только компанией Balluff, но и другими производителями – при этом достаточно стандартного кабеля M12.

Модули IO-Link с гальванической развязкой для систем безопасности управляются логическим блоком, включенным в схему перед ними.

Безопасная обработка сигнала

Модуль Profisafe через IO-Link позволяет безопасно обрабатывать все сигналы, в частности, сигналы переключающих контактов или сигналы OSSD. Модуль контролирует подключенные датчики, передает их статус на вышестоящее устройство управления Profisafe и может безопасно отключать подключенные исполнительные механизмы. Кроме того, к нашему концентратору Safety также можно подключать простые стандартные датчики или исполнительные механизмы. Используемый задающий модуль IO-Link представляет собой стандартное устройство и не относится к системам безопасности. Это означает: Сигналы систем безопасности проходят через задающий модуль и все промежуточные уровни до уровня управления, на котором они обрабатываются. При необходимости можно использовать существующие задающие модули IO-Link, чтобы обойтись без дополнительных затрат.

Обеспечение нечувствительного к сбоям соединения

В рамках систем справедливо следующее: чем проще кабельная разводка, тем ниже интенсивность отказов. Концепции соединений с IO-Link предлагают простое подключение M12 с трех- или четырехполюсными разъемами. Такое простое соединение позволяет использовать Safety over IO-Link в том числе для обеспечения безопасности машин. Кроме того, Safety over IO-Link снижает затраты: Соединение отличается быстротой выполнения, малым расходом материалов и гарантированной безошибочностью.

Safety over IO-Link снижает общие затраты

Safety over IO-Link позволяет воспользоваться всеми преимуществами IO-Link. Это обусловлено тем, что концепция объединяет безопасность и автоматизацию в одной системе. Безопасные модули ввода/вывода с гальванической развязкой дополняют существующую полевую топологию IO-Link. Кроме того, выгодна потенциальная экономия за счет IO-Link на протяжении всего срока службы вашей машины.

Сокращение площади, занимаемой машиной

Интеллектуальное дополнение IO-Link функциями безопасности позволяет легко и надежно построить систему. При этом расходуется меньше кабелей, уменьшается объем распределительного шкафа и сокращается площадь, занимаемая вашей машиной. Дополнительное преимущество для вас: Наши концентраторы Safety с Profisafe легко интегрируются. В определенных случаях можно будет даже обойтись без отдельного концентратора. Это обусловлено тем, что концентратор Safety способен концентрировать даже сигналы стандартных двоичных датчиков.

Увеличение производительности машины за счет минимального расширения

Safety over IO-Link упрощает расширение существующей топологии сети. Это обусловлено тем, что безопасные модули ввода/вывода с Profisafe для Profinet позволяют подключать как безопасные, так и стандартные компоненты. При этом сохраняется функциональность вашей системы и гарантируется безопасность. Благодаря такой превосходной масштабируемости можно быстро повысить производительность своей системы, поскольку обе топологии успешно объединены.

Гибкое переоборудование в любое время

Благодаря стандартизации топологии и компонентов, отвечающих за безопасность, вы можете в любое время легко и быстро приспособить вашу систему к изменившимся требованиям. Таким образом, она не только будет удовлетворять требованиям безопасности, предусмотренным стандартами и нормами, но и останется гибкой до последней минуты. Вы сможете реализовать пожелания своих клиентов, не срывая сроки поставки машин.

Семейства продукции

  • Модули IO-Link для систем безопасности

    IO-Link и Safety

    Наши модули IO-Link для систем безопасности могут быть использованы в системах до уровня PLd/SIL2, а также для подключения предлагаемых на рынке двоичных датчиков и исполнительных элементов. Благодаря возможности использования стандартных проводов M12 они позволят вам сэкономить время и средства, оптимизировать конструкцию машин, упростить ввод в эксплуатацию и улучшить обзорность. Кроме того, вы сможете группировать на одном модуле функции машины и/или зоны машины и оптимизировать тем самым структурную обзорность машины.

    Удаленное техническое обслуживание модулей IO-Link для систем безопасности возможно при помощи известных средств дистанционной диагностики IO-Link, при сервисном обслуживании можно легко произвести их замену. Хороший способ сокращения времени простоев. Благодаря пригодности к установке в полевых условиях их можно использовать для монтажа оборудования вне коммутационного шкафа. Даже при неблагоприятных условиях окружающей среды, например в условиях воздействия пыли, грязи, масла, воды, эмульсии, механических нагрузок и мн. др.

    Особенности

    • Подходят для средств обеспечения безопасности до уровня PLd/SIL2
    • Низкие затраты на ремонт при сервисном обслуживании за счет полной диагностики и простой замены компонентов
    • Небольшие затраты на подключение благодаря проводам с унифицированными разъемами M12
    • Сокращение простоев благодаря возможности дистанционного обслуживания
    • Экономия модулей благодаря возможности группировки и стандартизации функций машины
    Модули IO-Link для систем безопасности
  • Profisafe через IO-Link

    Надежная регистрация сигналов и коммуникация

    Надежный модуль ввода/вывода Profisafe впервые соединяет средства автоматизации и обеспечения безопасности через IO-Link. Для надежного соединения вам потребуется только задающий модуль IO-Link. Поскольку система открыта со стороны датчиков, это дает возможность подключения практически любого устройства безопасности.

    Благодаря сочетанию средств автоматизации и обеспечения безопасности защиту оборудования удалось реализовать на базе одной системы. Это стало возможным, так как IO-Link передает информацию, поступающую от датчиков/исполнительных элементов, а также информацию, относящуюся к безопасности. Благодаря Safety over IO-Link вы получите преимущества на обоих уровнях. Кроме того, система безопасности интегрируется чрезвычайно просто.

    Настройка параметров осуществляется централизованно через систему управления. Информация, важная с точки зрения безопасности, передается непосредственно через задающий модуль в систему управления, причем за счет использования Profisafe через Profinet обеспечивается надежность обмена данными с системой управления.

    Особенности

    • Инфраструктура для средств автоматизации и обеспечения безопасности до уровня PLe/SIL3 через IO-Link
    • Низкие затраты на ремонт при сервисном обслуживании за счет полной диагностики и простой замены компонентов
    • Небольшие затраты на подключение благодаря проводам с унифицированными разъемами M12
    • Сокращение количества необходимых IP-адресов
    • Стандартизованная схема разводки, надежные, непосредственно подсоединяемые блокирующие приспособления
    • Возможность подключения практически любого устройства безопасности
    Profisafe через IO-Link
    Safety BGL

    Средства обеспечения безопасности и автоматизации. Соединение через Safety over IO-Link.