Аварийный останов – если дело доходит до этого
Кнопки или выключатели аварийного останова гарантируют невозможность самопроизвольного повторного запуска машин и систем. В большинстве случаев прерывание цепи приводит к остановке машины. В зависимости от граничных условий области применения и соответствующих правил системы аварийного останова делятся на различные категории останова.
Немедленное отключение электропитания (категория останова 0)
Если это не представляет дополнительной опасности для пользователя, подача питания немедленно прерывается.
Управляемый останов (категория останова 1)
Если неконтролируемое прерывание питания может привести к опасным ситуациям, например во время торможения, система сначала переводится в безопасное состояние, и лишь после этого подача питания прекращается.
Надежные устройства аварийного останова для максимальных требований к безопасности
Надежные устройства аварийного останова Balluff удовлетворяют самым высоким требованиям к безопасности в соответствии с международными стандартами и нормами и могут быть легко и безопасно интегрированы в вашу систему.
Особенности
- Надежное отключение электропитания
- Принудительное размыкание в соответствии с IEC 60947-5-1, приложение K
- Штекерный разъем M12 (5-контактный)
- Кнопка-грибок с разблокировкой вращением
- Высокая степень защиты от пыли и воды
- Компактный корпус, простой монтаж