Индуктивные датчики
Надежное управление, позиционирование и контроль в системах автоматизации.
Сенсорное оборудование
В области сенсорного оборудования компания Balluff безупречно владеет всем многообразием технологий и различных принципов действия. Вы можете приобрести у нас высококачественные датчики и системы для любой ситуации и любых требований – от идентификации и измерения перемещения до распознавания объектов и измерения текучих сред. Как для каждодневного использования в условиях промышленного производства, так и для использования в критически сложной среде. Кроме этого, мы предлагаем лучшее сетевое оборудование и оборудование для подключения, а также широкий спектр комплектующих.
Наша система управления качеством сертифицирована по стандарту DIN EN ISO 9001:2015, а вся продукция проходит проверку в нашей собственной аккредитованной лаборатории. Датчики Balluff соответствуют всем местным и международным стандартам и с успехом используются во всем мире.