Точные результаты даже на большом удалении
Наши емкостные датчики распознают объекты даже на большом удалении. Они пригодны для бесконтактного распознавания как твердых тел из стекла, дерева, металла, пластмасс или композитных материалов, так и жидкостей и сыпучих материалов. Они способны делать это через пластмассовые стенки или неметаллическую упаковку.
При этом на точность наших емкостных датчиков не влияет краска, пыль, а также отражающие, блестящие или прозрачные поверхности.
Емкостные датчики Balluff выпускаются в различных типоразмерах с различными вариантами штекеров и кабелей. С коммутационным или аналоговым выходом или интерфейсом IO-Link. Кроме того, доступны экономичные варианты исполнения.
Особенности
- емкостные датчики из пластмассы и нержавеющей стали для распознавания сред с низкой диэлектрической проницаемостью с большого расстояния,
- компактные конструктивные формы от Ø 6,5 мм и плоские конструктивные формы, например диски с расстоянием срабатывания до 25 мм,
- возможность установки заподлицо, возможность настройки с помощью потенциометра или путем обучения кабелей,
- вариант с интерфейсом IO-Link.