Датчики контроля состояния
Датчики контроля состояния Balluff определяют различные физические величины, такие как вибрация, температура, влажность воздуха и давление окружающей среды, обрабатывают их и передают необходимые данные через IO-Link в адрес системы более высокого уровня. Кроме того, датчики могут определять свое собственное состояние и сообщать о нем. Благодаря этому в вашем распоряжении всегда будет информация об их температуре, отработанных часах и циклах запуска.
Стандартный протокол IO-Link позволяет удобно настраивать параметры датчиков и при этом индивидуально согласовывать анализ в датчике с конкретными условиями применения. Благодаря гибкой компоновке данных производственного процесса можно произвольно конфигурировать и передавать в циклическом режиме до пяти измеренных или предварительно обработанных данных. Также возможно ациклическое считывание других статистических оцениваемых параметров.
Кроме того, при автоматизированном контроле измеряемых или оцениваемых параметров вы можете задать предельные значения для предупредительных и основных аварийных сигналов, благодаря чему при определенных событиях датчик будет формировать предупредительные сообщения.
Тем самым датчики контроля состояния Balluff играют важную роль в обеспечении эффективной и безотказной эксплуатации каждой установки и значительно повышают эффективность технологической линии в целом.
Основные преимущества
- различные измеряемые параметры в одном устройстве: вибрация, температура, влажность воздуха, давление окружающей среды
- встроенный блок обработки результатов с конфигурируемой предварительной обработкой данных
- возможность конфигурации событий и индикаторов состояния
- быстрое подключение и простая интеграция через IO-Link
- компактная конструкция