Компактность и прочность благодаря корпусу из нержавеющей стали
Наши датчики давления BSP без дисплея легко монтируются и, благодаря корпусу из нержавеющей стали, отличаются максимальной компактностью и прочностью.
Особенности
- компактность и прочность благодаря корпусу из нержавеющей стали,
- простой монтаж непосредственно в месте эксплуатации,
- диапазон давления от –1 до 600 бар,
- принцип измерения: относительное давление,
- технологическое соединение из нержавеющей стали G1/4", G1/2",R1/4", NPT1/4",
- монтаж заподлицо по переднему краю тройным зажимом 1,5",
- соединение M12,
- выход 4 - 20 мА, 0 - 10 В или IO-Link с коммутационным выходом (NPN/PNP),
- выход 4 - 20 мА в виде двухпроводной системы,
- расширенный диапазон температур (температура рабочей среды от –40 до +125 °C),
- измерительная ячейка в исполнении из керамики (Al2O3) или нержавеющей стали,
- расширенный диапазон входного напряжения 8 - 32 В пост. тока,
- допуск UL,
- специальные исполнения по запросу


Компактные датчики давления Balluff гарантируют постоянное и надежное измерение давления. Они имеют компактную конструкцию и устанавливаются непосредственно в зоне нагнетания давления.