Диапазон температуры от 250 до 1250 °C
Бесконтактные инфракрасные датчики температуры BTS позволяют контролировать высокие температуры даже в недоступных местах или опасных для человека условиях. Они распознают горячие объекты – в том числе движущиеся – и точно регистрируют температуру.
Бесконтактные инфракрасные датчики температуры в прочном корпусе M30 из нержавеющей стали со степенью защиты IP67 широко используются, например, в металлургии, литейных и кузнечных цехах, керамической и стекольной промышленности.
Многофункциональный дисплей и автоматическая регулировка дисплея делают их простыми в использовании.
Они удобны в эксплуатации благодаря многофункциональному дисплею и автоматической регулировке дисплея. На выбор предлагаются аналоговый интерфейс и IO-Link. При использовании интерфейса IO-Link доступна также дистанционная настройка параметров датчика, например, через систему управления более высокого уровня или пульт управления.
Особенности
- диапазон температур от 250 до 1250 °C,
- удобное управление через многофункциональный дисплей,
- многочисленные функции и настройки благодаря интерфейсу IO-Link,
- доступен альтернативный вариант с интерфейсом от 4 до 20 мА,
- надежное распознавание даже движущихся объектов


Инфракрасный датчик температуры BTS бесконтактным способом измеряет высокие температуры и распознает горячие объекты.