Zuverlässige Nachführung des Wasserdrucks
Die Lösung
In Pelton-Turbinen wird die Drehzahl des Schaufelrads und somit die abgegebene Leistung über Düsen im Wasserstrahl geregelt. An mehreren Eintrittsdüsen herrscht ein hoher Druck von bis zu 200 bar, der schnell und gleichmäßig nachgeführt werden muss. Das erledigen die magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL von Balluff – mit hoher Zuverlässigkeit.
Die Besonderheiten
- zuverlässig und robust
- kompakte Bauweise

Industrie-Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.