Verschlussüberwachung
Die Lösung
In Abfüllanlagen werden die Höhe und der Durchmesser von Flaschen überwacht. Das geschieht mit Hilfe des hochauflösenden Lichtbands BLA. Das Lichtband detektiert zunächst die Weite des Flaschenhalses und vergleicht diese dann mit zuvor eingelernten Werten. In einem zweiten Schritt wird der richtige Verschluss ausgewählt. Ein weiteres Lichtband prüft im Anschluss anhand der Flaschenhöhe, ob der Verschluss dicht auf der Flasche sitzt.
Die Besonderheiten
- bis zu sechs unterschiedliche Objekte einlernen
- für raue Umgebungen geeignet durch robustes Metallgehäuse
- als IO-Link-Variante erhältlich

Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.