Füllstände am Hydraulikaggregat kontrollieren

Robuste präzise Sensoren – perfekt zur Füllstandserfassung der Hydraulikflüssigkeit

Die Lösung

Um den Füllstand von Hydraulikflüssigkeit zu erfassen, benötigen Sie lediglich magnetostriktive Füllstandssensoren mit Schwimmern. Da diese komplett gekapselt sind, sind sie besonders robust. Für die präzisen Sensoren kommen als Schnittstellen sowohl Analogsignale als auch IO-Link infrage.

Die Besonderheiten

  • sehr robust, da komplett gekapselt
  • für hohe Messraten konzipiert, hochpräzise
  • Analogsignale (0…10 V oder 4…20 mA) oder IO-Link
Metallbearbeitung, Robuste präzise Sensoren zur Füllstandserfassung der Hydraulikflüssigkeit
Passende Produkte finden Download

Industrie-Team

Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.