Absolute Messung in hoher Geschwindigkeit für qualitativ bessere Abfüllungen in der Getränkeindustrie
Die Lösung
Wenn hohe Zuverlässigkeit und Präzision gefragt sind, sind magnetostriktive Positionsmesssysteme BTL von Balluff die richtige Wahl. Sie messen stets genau und absolut. Und das berührungslos, was Verschleißfreiheit, Reduktion von Stillstandzeiten und lange Lebensdauer garantiert. Die Messwerte stehen als absolute Werte sofort zur Verfügung. Das verbessert die Qualität Ihrer Abfüllungen.
Die Besonderheiten
- kontinuierlich präzises Messen
- hohe Abfüllqualität
- beste Produktivität
- hohe Schutzart (IP67…IP69K)
- FDA- und EHEDG-konform Ausführungen mit ATEX-Zulassung erhältlich

Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.