Energie, Konventionelle Kraftwerke
Energie, Konventionelle Kraftwerke

Bewährte Präzision für höchste Anforderungen

Effiziente und umweltfreundliche Verbrennungsprozesse in konventionellen Kraftwerken erfordern Turbinen und Generatoren, die mit hoher Präzision geregelt werden. Die Anforderungen an Genauigkeit sind hier extrem hoch. Sensoren von Balluff erfüllen sie problemlos. Denn wir haben unsere Lösungen für diese Anwendungen entwickelt.

Applikationsbeispiele

  • Ventile regeln

    Einfach und zuverlässige Ventilregelung mit redundanten Wegaufnehmern

    Die Lösung

    Bei Schnellschluss-Stellventilen gelten die höchsten Sicherheitsanforderungen. Diese können nur durch ein redundantes System erfüllt werden. In unserem magnetostriktiven Positionsmesssystem BTL 7 redundant haben wir deshalb bis zu drei unabhängige Messstrecken und drei unabhängige Elektroniken in einem Stab kompakt integriert.

    Das robuste, berührungslos und absolut arbeitende Positionsmesssystem ist frei konfigurierbar. Ein weiterer großer Vorteil: Durch seine kompakten Abmessungen kann das System bereits installierte nichtredundante Positionsmesssysteme problemlos ersetzen. Start- und Endpunkte sind komfortabel über einen PC einstellbar. Parametersätze können einfach übernommen werden. Für Sie bedeutet das eine ganz unkomplizierte und schnelle Inbetriebnahme.

    Die Besonderheiten

    • maximale Sicherheit durch 2 oder 3 komplett getrennte Systeme in einem Gehäuse
    • auch für große Ventile geeignet – mit einem Messbereich von bis zu 7620 mm
    • kompaktes, platzsparendes Gehäuse
    • schnelle Inbetriebnahme
    • verschleiß- und wartungsfrei durch berührungsloses Arbeiten
    • Kontrolle aller Kanäle über LEDs
    Energie, Konventionelle Kraftwerke, Ventile regeln
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Klappen zuverlässig kontrollieren

    Den perfekten Klappenschluss gewährleisten

    Die Lösung

    Klappen werden in allen Bereichen von Kraftwerken eingesetzt, um Gase oder Abgase zu kontrollieren. Robuste Hydraulikzylinder mit magnetostriktivem Positionsmesssystem öffnen und schließen die Klappen zuverlässig und unterstützen so den sicheren Betrieb des Kraftwerks.

    Die Besonderheiten

    • für den Außeneinsatz durch großen Temperatureinsatz
    • in den Zylinder einbaubar
    • zuverlässig
    Klappen zuverlässig kontrollieren
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Förderbänder überwachen

    Beherrschen Sie raue Bedingungen spielend

    Die Lösung

    In Förderbandanlagen von Kraftwerken herrschen raue Bedingungen. Optische Sensoren im robusten Gehäuse sind optimal geschützt, um Ihnen die zuverlässige Überwachung der Förderbänder zu gewährleisten. Optional verfügen sie über eine Luftdüse, damit die Optik nicht verschmutzt wird.

    Die Besonderheiten

    • Schutz vor Hitze, Staub, Feuchtigkeit (IP69 K)
    • optional Luftdüse zur Reinigung
    • optional Luft- oder Wasserkühlung
    • auch als Ex-Ausführung
    Förderbänder überwachen
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Walzen kontinuierlich kontrollieren

    Zuverlässigen Betrieb der Kohlemühlen sicherstellen

    Die Lösung

    In Kohlemühlen unterliegen die Walzen einem Verschleiß oder können durch Fremdkörper im Mahlgut beschädigt werden. Die kontinuierliche Überwachung der Walzen gewährleisten Sie mit den magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL Profil. Dies sorgt für den zuverlässigen Betrieb Ihrer Kohlemühle.

    Die Besonderheiten

    • einfache Montage
    • auch zur Nachrüstung geeignet
    • kostengünstige Lösung
    Walzen kontinuierlich kontrollieren
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Schnelle Schaltvorgänge gewährleisten

    Alle Schaltbewegungen immer im Griff

    Die Lösung

    Bei Leistungsschaltern ist es wichtig, genaue Daten über den zeitlichen Verlauf der Schaltbewegung zu bekommen: bei der Inbetriebnahme, bei Wartungsarbeiten oder im laufenden Betrieb. Magnetkodierte Wegmesssysteme erledigen dies zuverlässig. Dadurch erkennen Sie frühzeitig Schäden oder können diese sogar vermeiden.

    Die Besonderheiten

    • hochdynamisch
    • absolute oder inkrementelle Ausführungen
    • Verbindungs- und Führungselemente als Zubehör verfügbar
    Schnelle Schaltvorgänge gewährleisten
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.