Hydraulik
Hydraulik

Für alle Arten der Energiegewinnung wichtig

In Kraftwerken werden hydraulische Systeme zur Regelung und Steuerung zahlreicher Prozesse eingesetzt. Kraftvolles Herz dieser Systeme ist das Hydraulikaggregat, das den benötigten Druck erzeugt. Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Sensorik: Sie muss äußerst genau, gut integrierbar und sehr zuverlässig sein.

Sensoren von Balluff erfüllen all diese Auflagen mit Bravour und überzeugen durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Applikationsbeispiele

  • Hydraulikdruck zuverlässig überwachen

    Mit einfachem Handling und platzsparender Installation

    Die Lösung

    Drucksensoren von Balluff sind durch ihr großes Display und ein einfaches Bedienkonzept nach VDMA leicht und schnell zu parametrieren. Da sich Display und elektrischer Ausgang in eine zum Flansch unabhängige Position drehen lassen, können Sie diese Drucksensoren flexibel und platzsparend installieren.

    Die Besonderheiten

    • kompaktes Gehäusedesign
    • lokale Druckanzeige
    • binäre Schaltausgänge
    • analoge Ausgangssignale – auch mit IO-Link
    • optional bis –40 °C
    Hydraulikdruck zuverlässig überwachen
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Ölstand in Hydrauliktanks messen

    Füllstand kontinuierlich prüfen und Leckagen erkennen

    Die Lösung

    Ein ausreichender Hydrauliköl-Füllstand ist die Voraussetzung für den störungsfreien Betrieb eines hydraulischen Systems. Der permanenten Füllstandskontrolle kommt daher eine wichtige Rolle zu. Die kapazitiven Sensoren von Balluff erfassen zuverlässig den Grenzfüllstand in Hydrauliktanks. Als Leckagesensor in die Ölwanne montiert melden sie zuverlässig Undichtigkeiten.

    Die Besonderheiten

    • Mininimal- und Maximalpegel zuverlässig erfassen
    • Einsatz in einem breiten Temperaturbereich
    Ölstand in Hydrauliktanks messen
    Passende Produkte finden Download

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.