Baumaschinen und Miningfahrzeuge
Baumaschinen und Miningfahrzeuge

Maximale Unterstützung für den Bediener

Der globale Megatrend der Urbanisierung sorgt für eine boomende Bauwirtschaft. Es wird investiert in Hoch- und Tiefbau und die Produktion von Baumaschinen steigt kontinuierlich. Durch den hohen Druck, dass der Bau immer schneller und effizienter ablaufen muss, gewinnen Themen wie die Digitalisierung der Maschine und die Teilautonomisierung zur Unterstützung des Bedieners immer mehr an Bedeutung. Das erzeugt einen großen Bedarf an innovativen Automatisierungskonzepten, für die wir bei Balluff die richtigen Lösungen anbieten.

Applikationsbeispiele

  • Bagger: Anbaugeräte des Baggers erkennen

    Mit RFID-Systemen BIS

    Die Lösung

    Ohne passendes Werkzeug, kein effizienter Baggereinsatz. RFID-Systeme von Balluff sind ideal, um Anbaugeräte wie Schaufel, Rüttler oder Bohrer sicher zu identifizieren. Da diese Werkzeuge mit einem Datenträger eindeutig gekennzeichnet sind, kann der am Baggerarm montierte Schreib-/Lesekopf sie zuverlässig erkennen. Vom Cockpit aus kann der Baggerfahrer die Basiseinstellungen des jeweiligen Anbaugeräts vornehmen.

    Die Besonderheiten

    • einfache und prozesssichere Identifikation der Anbaugeräte
    • schnelles Set-up für unterschiedliche Arbeitsaufgaben
    • robuste Datenträger
    Bagger: Anbaugeräte des Baggers erkennen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Mobilkran: Position des Mobilkrans über 360° erfassen

    Mit magnetkodierten Positionsmesssystemen BML

    Die Lösung

    Unsere Magnetband-Messsysteme sind auch bei sehr langsamen Drehzahlen extrem genau. Daher sind sie perfekt, um die Position von Mobilkränen rundum zu überwachen. Das System erkennt dabei nicht nur die Drehrichtung, sondern erfasst mit Referenzpunkten auch die richtige Position für die Verriegelung der Fahrerkabine. Alles berührungslos und verschleißfrei. Dazu montieren Sie es einfach am Drehkranz des Kranaufbaus.

    Die Besonderheiten

    • extrem genau durch hohe Auflösung, auch bei sehr niedrigen Drehzahlen
    • verschleißfrei, da berührungslos
    • Ansteuern von Positionen möglich
    • großer Temperaturbereich (–20...80 °C)

     

     

    Mobilkran: Position des Mobilkrans über 360° erfassen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Mobilkran: Endlage der Mobilkranstützen überwachen

    Mit induktiven Sensoren BES

    Die Lösung

    Unsere induktiven Sensoren eignen sich hervorragend, die ausfahrbaren Stützen des Mobilkrans zu kontrollieren. Diese überwachen die Endlage der vertikalen Hydraulikzylinder und gewährleisten so, dass die Stütze nur ein- und ausgefahren werden kann, wenn der Tellerfuß in der Parkposition steht.

    Die Besonderheiten

    • hochdruckfest bis 500 bar
    • internationale Zertifikate: CE, cULus, EAC, WEEE
    • hohe Schutzart IP68

     

     

    Mobilkran: Endlage der Mobilkranstützen überwachen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Universalbohrgerät: Position des Hydraulikzylinder überwachen

    Mit magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL

    Die Lösung

    Immer wissen, wo der Bohrer steht: Bei der Suche nach neuen Rohstoffvorkommen werden mit fahrbaren Bohrern Bodenproben entnommen, um potenzielle Lagerstätten zu bestätigen. Mit magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL sorgen Sie zuverlässig für die richtige Bohrtiefe. Denn diese überwachen die Hydraulikzylinderposition des Universalbohrgeräts.

    Die Besonderheiten

    • direkt im Hydraulikzylinder verbaut
    • hohe Genauigkeit und Wiederholrate
    • verschleißfrei, da minimierte mechanische Abnutzung
    • auch als ATEX-Version verfügbar (BTL7-B-DEX) 

     

     

    Universalbohrgerät: Position des Hydraulikzylinder überwachen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.