Endlagen und Referenzpositionen detektieren
Endlagen und Referenzpositionen detektieren

Einfache Positionsabfrage und bedarfsgerechte Drehzahlmessung

Binäre Sensoren unterschiedlichster Technologien von Balluff garantieren zuverlässig einfache Positionsabfragen. Sie sind leistungsstark und universell einsetzbar. Bei Anwendungen, wo jedes Gramm Gewichtseinsparung ein Plus an Energieeffizienz bedeutet, überzeugen Miniatur-Baureihen – gerade bei wenig Platz.

Überall im Maschinen- und Anlagenbau werden Drehzahlen erfasst. Unterschiedliche Anwendungen stellen unterschiedliche Anforderungen an die drehzahlmessende Sensorik. Balluff bietet Ihnen immer die richtige Sensorik für Ihren Bedarf: magnetkodierte Wegmesssysteme BML sind ideal, wenn Sie mit hohen Drehzahlen arbeiten oder Drehzahlen besonders genau bestimmen müssen. Für wirtschaftliche Lösungen bei einfachen Anfragen eignen sich induktive Standard-Sensoren.

Applikationsbeispiele

  • Drehzahl und Drehrichtung erkennen

    Störsicherer Betrieb bei hoher Verfügbarkeit

    Die Lösung

    Der erweiterte Temperaturbereich der induktiven Standard-Sensoren BES sorgt für einen störsicheren Betrieb: Bei Temperaturen bis zu –40 °C erfassen sie die Drehzahlen von Wellen im Anlagenbau. Zwei Sensoren reichen aus, um Drehzahl und -richtung zu erkennen und die Anlage zuverlässig vor einer Überdrehzahl zu schützen.

    Die Besonderheiten

    • einfache Montage durch hohen Schaltabstand
    • störsicherer Betrieb durch erweiterten Temperaturbereich
    • hohe Verfügbarkeit durch berührungslose Erfassung
    • keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen nötig, da unempfindlich gegen Verschmutzung
    Drehzahl und Drehrichtung von Wellen im Anlagenbau mit induktiven Standard-Sensoren erkennen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Hohe Drehzahlen direkt an der Motorwelle

    Exakt, zuverlässig und kompakt

    Die Lösung

    Magnetkodierte Wegmesssysteme BML S1F messen die Drehzahlen der Antriebswelle direkt am Motor – exakt und zuverlässig. Durch ihre schmale Bauform bleibt das bestehende Motordesign kompakt.

    Die Besonderheiten

    • extrem genau, auch bei sehr niedrigen Drehzahlen
    • verschleiß- und servicefrei durch berührungsloses Arbeiten
    • SIN-/COS- oder ABZ-Schnittstelle
    Hohe Drehzahlen mit dem magnetkodierten Wegmesssysteme BML S1F direkt an der Motorwelle messen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Kleine und große Drehzahlen messen

    Extrem genaue Erfassung durch verschleißfreie Messsysteme

    Die Lösung

    Unsere magnetkodierten Wegmesssysteme BML erfassen sowohl die Drehrichtung als auch die richtige Position der Welle mithilfe von Referenzpunkten. Bei allen Drehzahlgeschwindigkeiten sind sie extrem genau.

    Die Besonderheiten

    • verschleißfrei durch berührungsloses Arbeiten
    • hohe Anlagensicherheit durch großen Drehzahlbereich
    • schnelle Inbetriebnahme durch Referenzpunkte
    Drehzahlgeschwindigkeiten an der Welle mit magnetkodierten Wegmesssystem BML erfassen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Einzelpositionen erfassen

    Zuverlässiger Einsatz auch an bislang unerreichbaren Stellen

    Die Lösung

    Unsere leistungsstarken induktiven Mini-Sensoren können dank ihrer kompakten Bauformen auch an Stellen integriert werden, an denen es bis jetzt keinen Platz für Sensorik gab. In Lineareinheiten erfassen sie zuverlässig End- und Referenzpositionen.

    Die Besonderheiten

    • Konstruktionsfreiheit bei der Auslegung von Einzel- oder Multiachsen-Lineareinheiten
    • verbesserte Leistungsdichte von Antriebseinheiten durch kleine Bauformen
    • höhere Bewegungsdynamik durch geringes Gewicht
    Einzelpositionen in Lineareinheiten erfassen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Spindelvorschub positionieren

    Endlagenerfassung mit Mini-Sensoren

    Die Lösung

    Induktive Mini-Sensoren eignen sich bestens zur Endlagenerfassung im Spindelantrieb. Denn ihre flache, quaderförmige Bauform passt in jedes Design.

    Die Besonderheiten

    • einfach zu montieren
    • hohe Verfügbarkeit durch robustes Design
    • reduzierte Gesamtkosten durch optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
    Endlagenerfassung im Spindelantrieb
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.