Positionsrückmeldung im Torquemotor
Positionsrückmeldung im Torquemotor

Flache Bauformen für große Hohlwellen

Wenn es um hochdynamische, schnelle und genaue Verfahr- und Positionieraufgaben geht, sind Torquemotoren mit magnetkodierten Winkelmesssystemen BML die richtige Wahl.

Im Servo-Einsatz sorgen sie für eine exakte Positionsrückmeldung. Dies gibt für die Positioniergenauigkeit, Energieeffizienz, Lebensdauer und das Design der gesamten Applikation den Ausschlag. Durch den kleinen Sensorkopf und die flache Code-Scheibe mit großem Innendurchmesser sind die permagnetkodierten Systeme in Torquemotoren perfekt integrierbar.

  • optimale Regelqualität: hochgenaues Messergebnis
  • gleichbleibend große Positioniergenauigkeit: spiel- und hysteresefrei
  • flacher Antrieb: flache Code-Scheibe
  • mit SIN-/COS- und ABZ-Schnittstelle

Applikationsbeispiele

  • Industrieroboter hochdynamisch drehen und schwenken

    Industrieroboter hochdynamisch drehen und schwenken

    Die Lösung

    Echtzeitfähig mit hoher Positioniergenauigkeit und einem geringen Platzbedarf – diese Vorzüge prädestinieren magnetkodierte Winkelmesssysteme für die Positionsrückmeldung in Torquemotoren.

    Die Besonderheiten

    • lange Verfügbarkeit durch kurze Richtzeiten: spiel- und hysteresefrei
    • hochdynamisch: hohe Taktfrequenz steigert Produktivität
    • integrierbar und energieeffizient – schlankes Design, wenig Gewicht
    • hohe Leistungsdichte: kein Platz für Getriebe notwendig
    Industrieroboter hochdynamisch drehen und schwenken
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Werkzeugschwenkeinrichtung exakt positionieren

    Werkzeugschwenkeinrichtung exakt positionieren

    Die Lösung

    Das im Torquemotor integrierte magnetkodierte Winkelmesssystem ist optimal, um die Werkzeugschwenkeinrichtung eines Bearbeitungszentrums exakt zu positionieren. Dafür werden beispielsweise die Versorgung der angetriebenen Werkzeuge, die Kühlmittelzufuhr oder Datenleitungen drehgeschützt im Innern durch die große Hohlwelle geführt.

    Die Besonderheiten

    • kleiner Sensorkopf für jede Nische
    • ideal für Hohlwellen: großer Innendurchmesser
    • einfache Montage – hohe Betriebs- sicherheit: großer Abstand zwischen Sensor und Ring
    Werkzeugschwenkeinrichtung exakt positionieren
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.