lineare und rotative Antriebe
lineare und rotative Antriebe

Kompakte hochpräzise Technik

Für einen möglichst kompakten Antrieb sind integrierte Sensor- systemlösungen unabdingbar. Zur direkten Integration in lineare und rotative Antriebe eignen sich magnetkodierte Weg- und Winkelmesssysteme BML mit konkurrenzlos kleinen Bauformen ganz hervorragend.

Diese Positionsmesssysteme bestehen aus einem Sensor und einem Magnetmaßkörper, der durch die Permagnet-Technologie über ein absolut homogenes Magnetfeld verfügt. Dies garantiert hohe Funktionssicherheit, eine niedrige Hysterese und minimale Linearitätsabweichungen.

Der Sensor gleitet in einem Abstand von bis zu 5 mm über den kodierten Maßkörper und arbeitet völlig berührungslos. Dabei steht das Positionssignal absolut oder inkrementell zur Verfügung.

Den Maßkörper erhalten Sie als Bandmaterial für den linearen Betrieb und in Ring- oder Scheibenformen für rotierende Bewegungen.
Für zusätzliche Flexibilität können Sie aus verschiedenen Schnitt- stellen (SSI, BISS-C, SIN/COS, ABZ, IO-Link) wählen.

Applikationsbeispiele

  • Maßgeschneiderte Feedback-Lösungen für lineare und rotative Antriebe

    Maßgeschneiderte Feedback-Lösungen für lineare und rotative Antriebe

    Die Lösung

    Magnetkodierte Weg- und Winkelmesssysteme sind zur direkten Integration in lineare und rotative Antriebe ideal. Denn diese bieten Ihnen eine große Auswahl verschiedenster Maßkörper, die sich an unterschiedlichste Anforderungen anpassen lassen. Falls sich Standard-Ausführungen nicht eignen, ist es möglich, applikationsspezifische Auswerteelektroniken für Sie zu entwickeln oder eine passende Schaltung in das bestehende Elektronikdesign zu integrieren.

    Die Besonderheiten

    • direkt integrierbar
    • große Vielfalt an Maßkörpern
    Maßgeschneiderte Feedback-Lösungen für lineare und rotative Antriebe
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Absolutes Motor-Feedback in Echtzeit

    Absolutes Motor-Feedback in Echtzeit

    Die Lösung

    Mit der Absolut-Encoder-Disc in kompakter Bauform verfügen Sie über eine einfach zu integrierende, hochgenaue absolute Feedback-Lösung, um die Ist-Position von Motoren und Antrieben zu erfassen. Das Encoder-Disc-System bietet Ihnen eine erstklassige Alternative zu herkömmlichen magnetischen, induktiven oder optischen Lösungen.

    Die Besonderheiten

    • kein aufwändiges Referenzpunktfahren: absolutes Messsystem
    • schnelle Inbetriebnahme: großer Abstand zwischen Sensor und Code-Disc
    • unempfindlich gegen Rundlauftoleranzen, kurze Montagezeiten
    Absolutes Motor-Feedback in Echtzeit
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Hochgenaue Stellungsrückmeldung für Dreh- und Schwenkantriebe

    Hochgenaue Stellungsrückmeldung für Dreh- und Schwenkantriebe

    Die Lösung

    Um den steigenden Sicherheits- und Umweltstandards gerecht zu werden, müssen Prozessventile den Durchfluss immer genauer und prozesssicherer regeln. Ist im Stellungsregler oder im Schwenkantrieb ein Encoder-Disc-System für die Stellungsrückmeldung direkt integriert, wird der exakte und prozesssichere Durchfluss gewährleistet.

    Die Besonderheiten

    • schnelle Inbetriebnahme: große Toleranzen zwischen Sensor und Code-Disc
    • Mediendurchführung möglich: Sensorposition außermittig zur Achse
    Hochgenaue Stellungsrückmeldung für Dreh- und Schwenkantriebe
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.