Pressen
Pressen

Ob in der Automobilbranche, der Gummiindustrie oder bei der Verarbeitung von Holz- und Verbundwerkstoffen wie Kohlefasern: Pressen sind in der heutigen Industrie unverzichtbar. Eine große Wiederholgenauigkeit und kontinuierlich hohe Präzision zu sichern heißt, jede Bewegung kontinuierlich zu überwachen. Unser umfassendes Portfolio gewährleistet eine gleichbleibende Produktqualität – sowohl in der Einzelteilanfertigung als auch auf langen Pressstraßen.

Applikationsbeispiele

  • Pressen-Parallelität von Spanplattenanlagen überwachen

    Optimale Ergebnisse in der Spanplattenherstellung

    Die Lösung

    Hohe Umgebungstemperatur spielt für unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL keine Rolle: Die bis zu 60 Zylinder sorgen in Spanplattenanlagen auch im erhöhten Temperaturbereich stets für ein optimales Ergebnis. Unsere in den Hydraulikzylindern integrierten magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL überwachen Schließhöhe und Parallelität der Presse. Und sorgen dafür, dass die Maße der verarbeiteten Spanplatten zuverlässig und präzise eingehalten werden.

    Die Besonderheiten

    • explosionsgeschützt
    • erhöhter Temperaturbereich
    • in den Zylinder einbaubar
    Pressen-Parallelität von Spanplattenanlagen überwachen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Reifen vulkanisieren

    Hohe Wiederholgenauigkeit bei der Formung von Verbundwerkstoffen

    Die Lösung

    Beim hydraulischen Heizpressen von Reifenrohlingen ist eine gleichbleibende Formgebung und Qualität zentral. Unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL mit berührungslosem Messprinzip sichern bei der Produktion eine hohe Wiederholgenauigkeit. Diese sorgt nicht nur für exakt gleiche Ergebnisse, sondern auch präzise für konstante Qualität.

    Die Besonderheiten

    • berührungsloses Messprinzip für maximale Lebensdauer, selbst bei kurzen Zykluszeiten
    • äußerst präzise für konstante Qualität
    • Profilbauformen für einfache Installation
    hydraulische Heizpresse von Reifenrohlingen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Verbundwerkstoffe formen

    Hohe Wiederholgenauigkeit bei der Formung von Verbundwerkstoffen

    Die Lösung

    Bei der Herstellung von Bauteilen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff (CFK) ist für ein optimales Ergebnis ein einheitlicher Druck auf die zu Matten gewebten Kohlefasern von zentraler Bedeutung. Unsere hitzebeständigen magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL sorgen für eine einheitliche Formung des Kunststoffs und gewährleisten den gleichmäßigen Druck bei jedem Pressvorgang. Auch in hohen Temperaturbereichen arbeiten sie mit hoher Präzision und großer Wiederholgenauigkeit – bei jeder Form.

    Die Besonderheiten

    • hoher Temperaturbereich
    • große Wiederholgenauigkeit
    • auch mit mehreren Positionsgebern, um beide Seiten der Presse zu überwachen
    Hohe Wiederholgenauigkeit bei der Formung von Verbundwerkstoffen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Metalle pressen

    Exakte Regelung der Metallpresse bei allen Losgrößen

    Die Lösung

    Produktiv und flexibel: Unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL erfassen die Bewegungen der Metallpresse so exakt, dass sie für die verschiedensten Ausformungen und bei jedem gefertigten Teil eingesetzt werden können. Sie unterstützen optimale Prozessabläufe in der Herstellung und die Fertigung unterschiedlichster Losgrößen.

    Die Besonderheiten

    • verschiedene Bauformen für die externe oder interne Montage
    • vielfältiges mechanisches Zubehör
    • verschiedene Schnittstellen zur einfachen Anbindung an die Steuerung
    Bewegungen der Metallpresse magnetostriktiven Positionsmesssysteme exakt erfassen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.