ewegungsplattform
ewegungsplattform

Premium-Wegmessung für Dynamik und Sicherheit

Intelligente Hydraulikzylinder mit integrierten Positionsmesssystemen bilden den Kern von Bewegungsplattformen, die in der Industrie und in der Forschung eine maßgebliche Rolle spielen. Ob Fahrzeugentwicklung, Pilotentrainings, Schifffahrt oder Medizintechnik – die Zylinder mit ihren Wegmesssystemen gewährleisten in verschiedensten Forschungsbereichen eine dynamische Regelung und vor allem den sicheren Betrieb der Plattformen. Unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL sind bestens für die Integration in Hydraulikzylinder geeignet.

Applikationsbeispiele

  • Zugneigung kontrollieren

    Schneller und sicherer ans Ziel

    Die Lösung

    Um die Reisezeit zu verkürzen und Kurvengeschwindigkeiten zu erhöhen, werden Schnellzüge um bis zu 8° ausgelenkt. Hydraulikzylinder mit unseren redundanten magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL sorgen für optimale Winkel in jeder Kurve. Bei maximaler Fahrgastsicherheit.

    Die Besonderheiten

    • auch bei Schock und Vibration zuverlässig
    • erhöhte Sicherheit durch Redundanz
    • großer Temperaturbereich
    Zugneigung kontrollieren
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Patienten positionieren

    Millimetergenau für effiziente und schonende Behandlungen

    Die Lösung

    Die exakte Lagerung der Patienten ist unabdingbar für eine effiziente und schonende radiologische Behandlung. Aus diesem Grund sind unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL in den Hydraulikzylindern der Hexapoden integriert. Denn sie kontrollieren die Bewegung absolut messend und ermöglichen so eine millimetergenaue Positionierung.

    Die Besonderheiten

    • hohe Wiederholgenauigkeit
    • absolut messend
    • Betriebszustandsanzeige durch Status-LED
    exakte Lagerung von Patienten
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Flugsimulatoren regeln

    Für die Sicherheit von Mensch und Maschine

    Die Lösung

    Flugsimulatoren, die Piloten auf ihren Berufsalltag vorbereiten, werden mithilfe von hochdynamischen Hydrauliksystemen bewegt. Dabei unterstützt unser magnetostriktives Positionsmesssystem BTL Stab unter anderem durch seine hohe Messwertrate. Es ist bestens für die Anwendung in hydraulischen Antrieben geeignet.

    Die Besonderheiten

    • komplette Sets zum Ausrüsten bestehender Systeme verfügbar
    • viele Schnittstellen
    • äußerst schnell
    Flugsimulatoren regeln
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.