Energiegewinnung
Energiegewinnung

Sichere und zuverlässige Energiegewinnung

Die Verteilung der Stromerzeugung auf eine Vielzahl einzelner Systeme und der unmittelbare Einfluss extremer Umweltfaktoren stellen hohe Anforderungen an die Qualität der eingesetzten Komponenten. Ob erneuerbare Energien oder konventionelle Energieerzeugung, unsere Sensoren und Systeme überzeugen mit hervorragender Sicherheit, Robustheit und Zuverlässigkeit.

Applikationsbeispiele

  • Diverter von Gasturbinen regeln

    Dynamische Regelung von Gasweichen

    Die Lösung

    Diverter lenken Abgase der Gasturbine zum Bypasskamin oder zum Abhitzedampferzeuger um. Hydraulische Systeme mit unseren integrierten magnetostriktiven Positionsmesssystemen BTL öffnen und schließen diese Gasweichen schrittweise. Sie arbeiten dynamisch, sind kompakt und auch im explosionsgefährdeten Bereich einsetzbar.

    Die Besonderheiten

    • Ex-Varianten für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
    • kompakte Bauform
    • für dynamische Anwendungen geeignet
    Diverter von Gasturbinen regeln
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Klappen in Kraftwerken steuern

    Sicherer Betrieb von Kraftwerken mit zuverlässiger Klappen-Steuerung

    Die Lösung

    Klappen stellen den zuverlässigen Arbeitsablauf in Kraftwerken sicher und kontrollieren Gase oder Abgase. Robuste Hydraulikzylinder mit unserem magnetostriktiven Positionsmesssystem BTL sorgen dafür, dass die eingesetzten Klappen rechtzeitig und zuverlässig geöffnet oder geschlossen werden. Sie unterstützen den reibungslosen Betrieb der Kraftwerke.

    Die Besonderheiten

    • weiter Temperaturbereich für den Außeneinsatz
    • in den Zylinder einbaubar
    • zuverlässig
    Klappen in Kraftwerken steuern
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Schnellschluss-Stellventile überwachen

    Sichere Ventil-Überwachung mit redundantem System

    Die Lösung

    Permanente Kontrolle und höchste Sicherheitsauflagen sind bei Schnellschluss-Stellventilen von zentraler Bedeutung. Die ständige Überwachung erfolgt dabei mithilfe redundanter Systeme. Unser kompaktes und mehrfach redundantes magnetostriktives Positionsmesssystem BTL 7 bietet zwei oder drei komplett getrennte Systeme in einem Gehäuse. Die Integration dieser unabhängigen Messstrecken und Elektroniken sorgt für maximale Sicherheit. Sie können unser robustes Positionsmesssystem nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.

    Die Besonderheiten

    • kompakt und platzsparend
    • verschleißfrei, da berührungslos
    • Kontrolle aller Kanäle über LEDs
    Schnellschluss-Stellventil überwachen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Parabolrinnen der Sonne nachführen

    Präzise Positionserfassung für höheren Wirkungsgrad

    Die Lösung

    Für einen hohen Wirkungsgrad müssen beim Parabolrinnenkraftwerk alle Rinnen permanent dem Sonnenverlauf nachgeführt und die Empfängerrohre exakt fokussiert werden. Unsere magnetkodierten Wegmesssysteme BML sitzen direkt auf der rotierenden Welle und ermöglichen eine präzise Positionserfassung.

    Die Besonderheiten

    • direkte Messung
    • präzise Positionserfassung
    • Bestimmung von Referenzpunkten
    Präzise Positionserfassung beim Parabolrinnenkraftwerk für höheren Wirkungsgrad
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Leit- und Laufschaufeln von Kaplan-Turbinen verstellen

    Optimale Anpassung des Laufrads an die Durchflussmenge

    Die Lösung

    Mithilfe von unseren magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL können Sie Leit- und Laufschaufeln von Kaplan-Turbinen flexibel verstellen. Ein BTL Profil regelt die exakte Stellung der Leitschaufeln – je nachdem wie das Wasser in die Turbine fließen soll. Dazu wird unser magnetostriktives Positionsmesssystem BTL in die Welle integriert, um die Flügel des Laufrads an unterschiedliche Durchflussmengen anzupassen.

    Die Besonderheiten

    • keine Referenzfahrt notwendig nach Spannungsunterbrechung
    • robust und berührungslos
    • hohe Schutzklasse
    • druckfest für die Integration in Hydraulikzylindern
    Leit- und Laufschaufeln von Kaplan-Turbinen verstellen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Pitch der Windstärke anpassen

    Effiziente Windkraftanlagen durch Adaption an Windbedingungen

    Die Lösung

    Unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL wurden speziell für den Einsatz in Hydraulikzylindern der Windkraftanlagen entwickelt. Je nach Windstärke werden die Rotorblattwinkel über die Pitchverstellung angepasst. So maximieren sie berührungslos die Stromerzeugung und gewährleisten höchste Anlagensicherheit.

    Die Besonderheiten

    • berührungslos = wartungsarm
    • druckfest bis 600 bar
    • vibrations- und schockfest für stabilen Einsatz in widriger Umgebung
    Effiziente Windkraftanlagen durch Adaption an Windbedingungen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.