Stahl- und Hüttenindustrie
Stahl- und Hüttenindustrie

Zuverlässig bei Hochtemperatur, Schock und Vibrationen

Die Produktion von Stählen erfolgt unter schwierigsten Bedingungen bei Hochtemperatur, Schock und Vibration. Das erfordert einerseits einen sicheren Prozess mit bestmöglichem Qualitätsmanagement, andererseits Anlagen in Spitzenqualität. Wir bieten Ihnen dafür optimale, international zugelassene Sensorik und dazu passende Netzwerk- und Verbindungstechnik.

Applikationsbeispiele

  • Rollen positionieren

    Präzises Aufwickeln der Coils

    Die Lösung

    Unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL wickeln die Metallbänder mit hoher Genauigkeit auf. Sie führen die Andruckrolle abhängig vom Rollendurchmesser für optimale Bandstahlrollen.

    Die Besonderheiten

    • absolutes Ausgangssignal
    • äußerst genau für präzise Andruckrollenführung
    • auch mit IO-Link für eine einfache Verdrahtung
    Rollen positionieren
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Walzenspalt einstellen

    Große Genauigkeit beim Warm- oder Kaltwalzen

    Die Lösung

    Unser magnetostriktives Positionsmesssystem BTL in IP69K sorgt für präzises Arbeiten beim Warm- oder Kaltwalzen: Das Positionsmesssystem hält den eingestellten Walzenspalt mit hoher Genauigkeit. Er ist absolut dicht und benötigt auch bei einer kontinuierlichen Wasserkühlung der Walzgerüste keinen zusätzlichen Schutz.

    Die Besonderheiten

    • große Genauigkeit für präzises Arbeiten
    • Edelstahlgehäuse für harte Anwendungen
    • absolut dicht, auch bei stetiger Wasserkühlung
    Warm- oder Kaltwalzen einstellen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Brammenführung steuern

    Exakte Positionierung der Brammen in der Walze

    Die Lösung

    Unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL im Hydraulikzylinder positionieren und führen die Brammen exakt. Sie prüfen die korrekte Einstellung der Seitenführungen und begleiten Brammen auf ihrem Weg durch das Walzgerüst. Zusätzlich kompensiert das System sicher die großen Kräfte, die bei der Umformung auftreten.

    Die Besonderheiten

    • Rapid Replacement Module (RRM) zum schnellen Tausch ohne Unterbrechung des Hydraulikkreislaufs
    • vibrations- und schockresistent
    Exakte Positionierung der Brammen in der Walze
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Gießpfannenbewegung überwachen

    Zuverlässiger und sicherer Gießprozess

    Die Lösung

    Nur durch exakte Bewegungen der Gießpfannen wird der Stahlguss-Prozess optimal gesteuert und kontinuierlich die richtige Menge Stahl in die Stranggießanlage gefüllt. Unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL7 2- und 3-fach redundant bieten absolute Sicherheit und höchste Zuverlässigkeit für Ihren kontinuierlichen Gießprozess.

    Die Besonderheiten

    • Redundanz für absolute Sicherheit
    • höchste Verfügbarkeit durch komplett unabhängige Systeme in einem Kopf
    • einfach nachzurüsten, da kompatibel zum Standard-BTL
    Gießpfannenbewegung überwachen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Luft- und Gaszufuhr im Hochofen regeln

    Zuverlässige Steuerung der Ventile und Klappen am Hochofen

    Die Lösung

    Unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL regeln die Zu- und Abluft bei der Roheisenherstellung, indem sie Ventile und Klappen am Hochofen steuern. Zusätzlich ist ein Temperatursensor im Elektronikkopf integriert, der die Systemtemperatur korrekt misst und so die Sicherheit Ihrer Anlage erhöht.

    Die Besonderheiten

    • Temperaturmessung integriert im Positionsmesssystem
    • Ex-Schutz-Versionen
    • berührungsloses Wirkprinzip
    Luft- und Gaszufuhr im Hochofen regeln
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Bewegungen der Kokereimaschinen steuern

    Zuverlässige Steuerung bei hohen Temperaturen

    Die Lösung

    Extrem hohe Temperaturen sind für unser im Hydraulikzylinder eingebautes magnetostriktives Positionsmesssystem BTL kein Problem: Bis 100 °C steuert das System alle Bewegungen der Kokereimaschinen. Das robuste Metall-Gehäuse in IP67 und PTFE-Kabel ermöglicht sogar den Einsatz des Positionsmesssystems bei Temperaturen von bis zu 200 °C.

    Die Besonderheiten

    • hochtemperaturfest für den Einsatz an der Ofenbatterie
    • Metallgehäuse in IP67
    • verschiedene Schnittstellen
    Bewegungen der Kokereimaschinen steuern
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.