Holz- und Zellstoffindustrie
Holz- und Zellstoffindustrie

Effiziente Holz- und Papierbearbeitung

Von rohen Brettern bis zu feinen Papieren – intelligente Sensoren und Positionsmesssysteme sorgen in Holzbearbeitungs- und Papiermaschinen für mehr Effizienz. Obwohl die Sensoren in der Forstwirtschaft und in der Sägewerksindustrie rauesten Umweltbedingungen ausgesetzt sind, müssen sie extrem zuverlässig arbeiten. Unsere innovative Sensortechnologie ist robust und präzise und ermöglicht schnelle, automatisierte Prozesse.

Applikationsbeispiele

  • Papier-Wickelprozess steuern

    Effizienter Wickelprozess in der Papierproduktion

    Die Lösung

    Modernste Hydraulik und Positionsmesstechnik meistern sehr hohe Produktionsgeschwindigkeiten im Papier-Wickelprozess. Sicher verpackt im Hydraulikzylinder melden unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL stets die präzise Position.

    Die Besonderheiten

    • verschiedene Schnittstellen
    • hohe Messwertraten möglich
    modernste Hydraulik und Positionsmesstechnik steuern den Wickelprozess in der Papierproduktion
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Stoffauflauf hydraulisch regeln

    Optimales Ergebnis bei der Papierproduktion

    Die Lösung

    In der Papierproduktion verteilt der Stoffauflauf die Stoffsuspension gleichmäßig auf dem Sieb. Hydraulikkomponenten regeln Formatschilde und Stoffauflaufunterlippe. Unsere präzisen Positionsmesssysteme in Hydraulikzylindern sorgen dank ihrem Sensorkopf aus Edelstahl auch in dieser aggressiven Umgebung zuverlässig für Qualität.

    Die Besonderheiten

    • für den Einsatz in aggressiver Umgebung: Sensorkopf aus Edelstahl
    • unempfindlich gegen Vibration
    • IP69K
    In der Papierproduktion Stoffauflauf hydraulisch regeln
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Schälmesser bei der Furnierherstellung nachführen

    Optimales Ergebnis bei der Furnierherstellung

    Die Lösung

    Intelligente Zylinder mit unserem eingebautem magnetostriktiven Positionsmesssystem BTL sorgen für einen konstanten Anpressdruck des Messers. Sie regeln exakt seine Position beim Schälen der Baumstämme in der Furnierherstellung.

    Die Besonderheiten

    • regeltauglich
    • unempfindlich gegen Schock
    • IP67-Metallgehäuse – Schutz vor Spänen, Sägemehl
    Schälmesser bei der Furnierherstellung nachführen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Sägeblatt-Position verstellen

    Einzelblattverstellung zur optimalen Ausnutzung des Holzes

    Die Lösung

    Bei der Holzbearbeitung steuern Hydraulikzylinder die Sägeblätter und unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL geben die Position zuverlässig und genau zurück. So kann die Position jedes Sägeblatts einzeln verstellt werden, was äußerst schnelle Wechsel des Schnittbilds ermöglicht.

    Die Besonderheiten

    • mehrere Positionsgeber möglich
    • vibrationsfest
    Sägeblatt-Position in der Holzbearbeitung verstellen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Baumstämme in vertikalen Bandsägen positionieren

    Hohe Wiederholgenauigkeit beim vertikalen Bandsägen

    Die Lösung

    Schnell und flexibel: Unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL sorgen dafür, dass der Baumstamm nach jedem Schnitt um die gewünschte Brettstärke nachgeführt wird.

    Die Besonderheiten

    • druckfest zur Integration in hydraulischen Zylindern
    • hohe Wiederholgenauigkeit
    • Tausch des Elektronikkopfs im Servicefall möglich
    Baumstämme in vertikaler Bandsäge positionieren
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.

  • Hydraulikzylinder bei Entrindungsanlagen überwachen

    Präzise Überwachung der Kolbenstellung zur Bearbeitung von Baumstämmen verschiedener Stärken

    Die Lösung

    Um Baumstämme unterschiedlicher Stärken in Entrindungsanlagen optimal zuzuführen, kommen unsere vibrationsfesten magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL in hydraulischen Zylindern zum Einsatz. Sie überwachen die Kolbenstellung der Vorschubeinheit zuverlässig.

    Die Besonderheiten

    • zuverlässig mit hoher Schutzklasse
    • robustes Gehäuse
    • direkte Signalauswertung oder mit Auswerteeinheiten für alle Steuerungs- und Regelungssysteme
    Hydraulikzylinder bei Entrindungsanlagen überwachen
    Passende Produkte finden Downloads

    Industrie-Team

    Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.