Viele Applikationen in explosionsgefährdeten Bereichen erfordern den Einsatz von Positionsmesssystemen für ein zuverlässiges Positionsfeedback. Beispielsweise Regel- und Absperrarmaturen in der Öl- und Gasförderung, in Raffinerien sowie in petrochemischen Anlagen.
Für die Ex-Zonen 0 und 1 erhalten Sie bei Balluff magnetostriktive Positionsmesssysteme in verschiedenen Stabbauformen. Unsere druckgekapselten Ausführungen verfügen über unterschiedliche Leistungsprofile, z. B. für durch Gas oder durch Staub gefährdete Bereiche. Auch für den Einsatz in Ex-Zone 2 stehen Ihnen Varianten zur Verfügung, die den hier möglichen Explosionsgefahren standhalten.
Die Gehäuse unserer magnetostriktiven Positionsmesssysteme sind robust und druckgekapselt. Das Elektronikmodul bei der Variante BTL J-DEXC ist einfach und schnell zu tauschen. So erfüllen alle Varianten die Maßgaben der Öl- und Gasindustrie nach hoher Zuverlässigkeit und einfachem Service.
Die Besonderheiten
- IECEx, ATEX, NEC und viele weitere internationale Zulassungen
- Zulassungen für die Zonen 0 (1G), 1 (2G), 2 (3G), sowie 20 (1D), 21 (2D) und 22 (3D)
- Messbereiche bis 7620 mm
- absolutes Ausgangssignal mit Auflösung bis zu 5 μm
- druckfest bis 600 bar
- Vielzahl an Schnittstellen verfügbar
- platzsparend durch kurzes Gehäuse
- schnelle Inbetriebnahme durch Kennlinieneinstellung