Balluff Vision Systeme
Balluff Vision Systeme

Vision Solutions für jeden Bedarf

Ob es Ihnen darum geht, Teile zurückzuverfolgen, die Position, Größe, Ausrichtung und den Abstand von Objekten zu kontrollieren oder deren Qualität und Vollständigkeit zu prüfen – mit den Balluff Vision Solutions BVS zur industriellen Bildverarbeitung bieten wir Ihnen individuelle Konzepte, die Anforderungen in Ihrer Fertigung zu bewerkstelligen. Mit unserer SmartCamera und unseren Industriekameras, den Handscannern und Vision-Sensoren erhalten Sie für jede Anforderung die passende Lösung.

SmartCamera – leicht integrierbar, kostensparend und flexibel

Sind Sie auf der Suche nach einer einfachen und flexiblen Lösung für die Rückverfolgung, Qualitätskontrolle und Positionierungsaufgaben in Ihrer Anlage? Unsere intelligenten Kameras sind hier ideal eingesetzt. So verfügen Sie mit der SmartCamera BVS SC über alle notwendigen Funktionen, um zuverlässig die Qualität Ihrer Fertigung zu prüfen und damit Ausschuss zu vermeiden. Ob Analysieren, Finden oder Messen: Welche Funktionen Sie nutzen möchten, diese können Sie sich individuell nach Ihren Anforderungen zusammenstellen.

Die SmartCamera bietet Ihnen intuitiv und einfach zu bedienende Bediensoftware mit Einzelwerkzeugen, die auf industriebewährten HALCON-Grundalgorithmen basieren. Damit erzielen Sie schnelle und zuverlässige Lösungen und können die Ergebnisse flexibel übertragen.

Zusätzlich ist die Einbindung in die Produktionsumgebung denkbar einfach, denn unsere SmartCamera gibt es mit IO-Link-Schnittstelle und mit Feldbus-Varianten.

Darüber hinaus kommt die SmartCamera in einem robusten Gehäuse in IP67, lässt sich flexibel montieren und bietet standardisierte M12- Verbindungstechnik für alle Schnittstellen. Damit ist sie für den Einsatz in der Industrie bestens geeignet.

SmartCamera für Machine Vision

Industriekameras – schnell, kompakt und leistungsstark

Hohe Auflösung, schnelle Bildübertragung: Unsere Industriekameras stehen für beste Prüfergebnisse. Wählen Sie zwischen Farbe und Schwarzweiß und vier unterschiedlichen Bildauflösungen. Durch die kompakte Bauform lassen sich unsere Industriekameras auch in engen Platzverhältnissen einfach installieren – und liefern in jeder Position gestochen scharfe Bilder. Die Industriekameras werden auf einen Industrial Controller aufgeschaltet und können mit der darauf integrierten Bedienoberfläche BVS-Cockpit komfortabel eingerichtet und eingesetzt werden. Auf einen Controller lassen sich mehrere Kameras gleichzeitig aufschalten, das ermöglicht eine Inspektion aus verschiedenen Perspektiven gleichzeitig. So ist die Prüfung sowohl qualitativ hochwertig als auch wirtschaftlich.

Weiteres Plus: Durch die verschiedenen Schnittstellen wie GIGE Vision oder USB3 können unsere Industriekameras einfach in jedes Netzwerk eingebunden werden.

Industrial Camera – Leistungsstarkes Industriesystem

Alles im Griff mit den Handscannern von Balluff

Balluff Handscanner BVS HS-P und HS-Q lesen schnell und zuverlässig alle gängigen 1D- und 2D- sowie Stapelcodes von Dokumenten, Kunststofflabeln, Platinen und Metallteilen. Dabei sind sie besonders robust und überstehen auch mehrfache Stürze auf Beton. Die industrietaugliche Schutzklasse IP65 unterstützt den Einsatz im Feld. Dies und die einfache, intuitive Bedienung machen die Balluff Handscanner zu einem buchstäblich handlichen Helfer, beispielsweise bei der Steuerung von Logistikprozessen in Kanban-Systemen, in der Fertigungssteuerung, der optischen Werkzeugidentifikation, bei der Teilerückverfolgung, zur Qualitätskontrolle oder bei der Inventarisierung. Besonders mobil scannen Sie mit der kabellosen Variante, die in einem Umfeld von bis zu 100 Metern die Daten sicher überträgt. Mit Lithium-Ionen-Akkus bedeutet das: einmal laden – bis zu 30 000 Mal lesen.

Industriegerechte Handhelds mit ausgezeichneter Leseleistung

Visuelle Allrounder: Balluff Vision-Sensoren

Sieben unabhängig voneinander einsetzbare Prüfwerkzeuge und bis zu zwanzig speicherbare Inspektionen – das bieten Ihnen unsere Vision-Sensoren, in die wir leistungsstarke Bildsensoren integriert haben. Diese erkennen und prüfen Objekte und Klarschrift (OCR/ OCV), sodass Sie sich auf eine zweifelsfreie Fehlererkennung und exakte Qualitätsprüfungen verlassen können.

Alle Funktionen der Balluff Vision-Sensoren sind flexibel kombinierbar. Daher können Sie vielfältige Prüfaufgaben mit nur einem Sensor erledigen. Die Advanced-Version löst auch anspruchsvolle Applikationen wie Lageerkennungen innerhalb eines 360-Grad-Umfelds und die logische Verknüpfung verschiedener Merkmale.

Kommt es aufs Tempo an, punktet der Vision-Sensor Universal. Mit hoher Geschwindigkeit liest und verifiziert er bis zu 40 Strich- und Datamatrixcodes pro Sekunde. Und mit seinen leistungsfähigen, konturbasierten Bildverarbeitungswerkzeugen lokalisiert, prüft und zählt er Teile in jeder Drehlage.

Vision-Sensoren für Fertigungsanlagen

Erfahren Sie mehr über Vision Solutions von Balluff

Produkte Machine Vision

Produkte Optische Identifikation