Bewegungen der Kokereimaschinen steuern

Bewegungen der Kokereimaschinen steuern

Zuverlässige Steuerung bei hohen Temperaturen

Die Lösung

Extrem hohe Temperaturen sind für unser im Hydraulikzylinder eingebautes magnetostriktives Positionsmesssystem BTL kein Problem: Bis 100 °C steuert das System alle Bewegungen der Kokereimaschinen. Das robuste Metall-Gehäuse in IP67 und PTFE-Kabel ermöglicht sogar den Einsatz des Positionsmesssystems bei Temperaturen von bis zu 200 °C.

Die Besonderheiten

  • hochtemperaturfest für den Einsatz an der Ofenbatterie
  • Metallgehäuse in IP67
  • verschiedene Schnittstellen
Bewegungen der Kokereimaschinen steuern
Downloads
Industrie-Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.