Blutpegel in einer Herz-Lungen-Maschine überwachen mit Smart Level Technologie

Blutpegel in einer Herz-Lungen-Maschine überwachen mit Smart Level Technologie

Individuell einsetzbare Sensoren für den Oxygenator

Die Lösung

Der Blutpegel in einem Oxygenator wird zweistufig über einen Referenz- und einen Minimalwert überwacht. Unser kapazitiver Sensor BCS zeigt an, wenn der Blutpegel unter den Minimalwert sinkt. Er wird mit einer am Blutreservoir angebrachten Klebefolie befestigt. Dadurch ist er mehrfach verwendbar. Seine Position kann frei gewählt werden. Dank Smart Level Technologie werden Anhaftungen ausgeblendet. So wird der tatsächliche Blutpegel überwacht und der Arzt kann diesen auf dem richtigen Niveau halten.

Die Besonderheiten

  • Gehäuse-Design nach gängigen medizinischen Normen
  • Blut und andere Flüssigkeiten berührungslos und steril erfassen
  • Anhaftungen und Blutschaum sicher kompensieren
  • mehrfach verwendbar und individuell einsetzbar durch Klebefolie
Life science, Individuelle Produkte nach Maß, Blutpegel in einer Herz-Lungen-Maschine überwachen mit Smart Level Technologie
Download
Industrie-Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.