Formatwechsel – gleichbleibende Qualität

Formatwechsel – gleichbleibende Qualität

Automatische Identifikation von Formatwerkzeugen

Die Lösung

Auch in der Pharmaindustrie gilt: Für verlässliche Produktion in modernen Fertigungsbetrieben müssen die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort vorhanden sein. Dabei sind unsere Industrial RFID BIS-Systeme mit Schreib- und Lesefunktion äußerst hilfreich. Die BIS M-Systeme von Balluff ermöglichen eine besonders schnelle Datenübertragung bei großem Schreib-/Leseabstand. Durch automatische Identifikation überwachen sie problemlos jegliche Formatwechsel und sorgen damit für Prozesssicherheit.

Die Besonderheiten

  • einfache Überwachung des Formatwechsels
  • robust durch berührungsloses Arbeiten
  • kurze Rüstzeiten durch schnelle Datenübertragung
  • großer Schreib-Lese Abstand verlässliche Produktion
Formatwerkzeugidentifikation in der Verpackungsindustrie
Download
Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.