Bewegungen an der Ofenbatterie zuverlässig steuern

Bewegungen an der Ofenbatterie zuverlässig steuern

Alle Vorzüge berührungsloser Wegmessung auch bei hohen Temperaturen nutzen

Die Lösung

Unser magnetostriktives Positionsmesssystem BTL bis 100 °C empfehlen wir Ihnen für den Einsatz in besonders heißen Umgebungen. Von seiner im Hydraulikzylinder geschützten Position steuert er alle Bewegungen an der Ofenbatterie.

Die Besonderheiten

  • robustes Metallgehäuse in IP67
  • mit PTFE-Kabel bis 200 °C ausrüstbar
Bewegungen an der Ofenbatterie zuverlässig steuern
Download
Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.