Höchste Sicherheit für die Gießpfannenkontrolle

Höchste Sicherheit für die Gießpfannenkontrolle

Mehrfache Redundanz gewährleistet sicheren Betrieb

Die Lösung

Die Gießpfannenbewegung setzt höchste Zuverlässigkeit voraus. Auch Sicherheit ist für den kontinuierlichen Gießprozess unabdingbar. Hier überzeugen mehrfach redundante magnetostriktive Positionsmesssysteme BTL7. Bis zu drei unabhängige Positionsmesssysteme in einem Gehäuse gewährleisten den sicheren Betrieb Ihrer Stranggießanlage.

Die Besonderheiten

  • 2- oder 3-fach redundant
  • unterschiedliche Schnittstellen möglich
  • Schutzart IP67
Mehrfache Redundanz gewährleistet sicheren Betrieb an der Stranggießanlage
Download
Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.