Druckmessung zur Wasserkühlung

Druckmessung zur Wasserkühlung

Wasserkühlung optimieren mit zuverlässigen Sensoren mit geringer Drift

Die Lösung

Drucksensoren BSP von Balluff sind optimal für den Einsatz im Stahlwerk geeignet. Mit ihrer ausgesprochen geringen Drift können sie einen langen stabilen Druckmessungsprozess bei der Wasserkühlung an Hoch- und Lichtbogenöfen gewährleisten.

Die Besonderheiten

  • Schutzart IP67
  • Kühlwasser am Walzgerüst oder Druck an hydraulischen Antrieben zuverlässig überwachen bei –25…125 °C
Wasserkühlung am Hochofen sicher stellen
Download
Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.