Brammentransport auf dem Hubbalken

Brammentransport auf dem Hubbalken

360° höchste Präzision für die berührungslose Winkelmessung

Die Lösung

Am Hubbalken sind die präzise Lagenkontrolle und die kontinuierliche Nachführung rotativer Bewegungen äußerst wichtig. Genau dafür sind unsere Neigungssensoren BSI ideal. Mit berührungsloser Winkelmessung garantieren sie höchste Präzision beim Brammentransport. Denn sie messen die Abweichung zur Horizontalen auf einer Achse um bis zu 360°.

Die Besonderheiten

  • im Gegensatz zu Drehgebern keine mechanische Ankopplung nötig
  • platzsparend und robust (einsetzbar bei –40…85 °C)
Berührungslose Winkelmessung beim Brammentransport
Download
Industrie Team
Haben Sie Fragen oder wünschen eine Beratung? Unsere Industrie-Team freut sich auf Ihre Anfrage.