UHF-Handlesegeräte BIS U-890

UHF-Handlesegeräte BIS U-890

Hohe Funktionalität und Top-Performance

Ideal für zeitgemäße mobile Identifikationsaufgaben in UHF-Applikationen

Das UHF-Handheld-Lesegerät BIS U-890 ist ein ideales Werkzeug für die zeitgemäße Datenerfassung. Es bietet Ihnen viel Flexibilität für den RFID-Nahbereich oder in Long-Range-Applikationen. Das Lesegerät ist mit einem leistungsfähigen ARM-Prozessor ausgerüstet. In Kombination mit Microsoft Windows Embedded Compact 7 wurde es gerade für schnelles, zuverlässiges Lesen von UHF-Tags konzipiert.

Das integrierte UHF-Modul mit 1 W Ausgangsleistung und die adaptive Cross-Dipole-Antenne ermöglichen Ihnen die Erfassung großer Populationen von UHF-Tags in extrem kurzer Zeit.

Die ab Werk installierte RFID-Software unterstützt die Top-Performance und steht für zusätzliche Flexibilität. Sie ist einfach zu bedienen und stellt Ihnen umfangreiche Funktionen für jegliche Erfassungssituation bereit.

Für den internationalen Einsatz gut zu wissen: das UHF-Handheld BIS U-890 ist für Europa, die USA und Kanada sowie für China zertifiziert.

Die Besonderheiten

  • schnelle Datenerfassung und -verarbeitung durch 1-GHz-ARM-Prozessor
  • hohe Lesereichweite > 4 m
  • leistungsfähiges Multi-Tagging > 200 Tags/sec
  • adaptive UHF-Antenne für optimale Tag-Erfassung
  • vielseitig nutzbare RFID-Software installiert