BCC06WY - BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-050

Zurück
Abbildung ähnlich
  • {{'Datenblatt'|local}}

Mit unseren robusten Verbindungsleitungen werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig und sicher übertragen. Wählen Sie den richtigen Anschluss für Ihre Applikation in Ihrer Industrie. Verschiedene Kabelarten und verschiedenste Steckverbinder stehen Ihnen zur Verfügung.

  • Schlüsselmerkmale
    Kabel
    PVC geschirmt rot, 5.00 m
    Anschluss 1
    M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
    Anschluss 2
    M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
    Schnittstelle
    CC-Link
    Anzahl der Leiter
    3
    Kabeltemperatur, feste Verlegung
    -40...70 °C
    Betriebsspannung Ub
    250 VDC / 250 VAC
    Nennstrom (40 °C)
    4.0 A
    Schutzart
    IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
    Zulassung/Konformität
    cULus, EAC, WEEE
  • Downloads
    Datenblatt
    PDF Download
    CAD-Modelle
    BCC06WY - BCC M415-M414-3A-337-VS24N7-050
    Entsorgung
    PDF Download
    Produktansicht
    0.98 MB