BCC08JH - BCC M67C-0000-10-000-54XCA0-000

Zurück
Abbildung ähnlich
  • {{'Datenblatt'|local}}

Unsere selbstkonfektionierbaren Steckverbinder gewährleisten die sichere Übertragung von Signalen, Daten und Leistung. Aus verschiedenen Bauformen und Gehäusematerialien wählen Sie das Produkt, das zu Ihrer Anwendung passt. Alle Steckverbinder sind ausgesprochen robust und industrietauglich.

  • Schlüsselmerkmale
    Anschluss
    M23x1-Buchse, gerade, 12-polig
    Anzahl anschließbarer Kontakte
    12
    Anschlussquerschnitt
    1.00 mm²
    Befestigung Litzen
    Lötverbindungen
    Kabeldurchmesser D
    6...10 mm
    Betriebsspannung Ub
    150 VDC
    Nennstrom (40 °C)
    8.0 A
    Schutzart
    IP67
    Umgebungstemperatur
    -20...125 °C
    Zulassung/Konformität
    EAC, WEEE
  • Downloads
    Datenblatt
    PDF Download
    Entsorgung
    PDF Download
    Produktansicht
    0.21 MB