BCC0EJL - BCC B324-B324-30-304-MW8434-003

Zurück
Abbildung ähnlich
  • {{'Datenblatt'|local}}

Mit unseren robusten Verbindungsleitungen werden Signale, Daten und Leistung stets zuverlässig und sicher übertragen. Wählen Sie den richtigen Anschluss für Ihre Applikation in Ihrer Industrie. Verschiedene Kabelarten und verschiedenste Steckverbinder stehen Ihnen zur Verfügung.

  • Schlüsselmerkmale
    Kabel
    PUR schwarz, 0.30 m
    Anschluss 1
    7/8"-Buchse, gewinkelt, 4-polig
    Anschluss 2
    7/8"-Stecker, gewinkelt, 4-polig
    Anzahl der Leiter
    4
    Kabeltemperatur, feste Verlegung
    -50...90 °C
    Kabeltemperatur, flexible Verlegung
    -25...90 °C
    Betriebsspannung Ub
    300 VDC / 300 VAC
    Nennstrom (40 °C)
    4.0 A
    Schutzart
    IP65/IP65
    Zulassung/Konformität
    cULus, EAC, WEEE
  • Downloads
    Datenblatt
    PDF Download
    Entsorgung
    PDF Download
    Produktansicht
    0.02 MB