Start Sensortechnik Human Machine Interfaces Industrielle Netzwerktechnik Machine Vision und Optische Identifikation RFID Safety Sensortechnik Software Spannungsversorgung System-Solutions Verbindungstechnik Zubehör Induktive Sensoren Condition Monitoring Sensoren Drucksensoren Durchflusssensoren Induktive Sensoren Kapazitive Sensoren Magnetfeld-Sensoren Magnetkodierte Sensoren Magnetostriktive Sensoren Neigungssensoren Nockenschalter Optoelektronische Sensoren Temperatursensoren Ultraschall-Sensoren Induktive 2-Draht-Sensoren Hochdruckfeste induktive Sensoren Hygienegerechte induktive Sensoren Induktive 2-Draht-Sensoren Induktive Abstandssensoren Induktive Faktor 1-Sensoren Induktive Ganzmetall-Sensoren Induktive NAMUR-Sensoren Induktive Positionsmesssysteme Induktive Ring- und Schlauchsensoren Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche Induktive Standardsensoren mit Vorzugstypen Magnetfeldfeste induktive Sensoren Schweißfeste induktive Sensoren Temperaturfeste induktive Sensoren Bestellcode: BES001R BES M08MG-USC20B-BP05 Zurück Abbildung ähnlich {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BES001R - BES M08MG-USC20B-BP05 {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Zubehör Downloads Kontakt aufnehmen {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV116317') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Kontakt aufnehmen {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV116317') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Schlüsselmerkmale Abmessung Ø 8 x 40 mm Bauform M8x1 Einbau bündig einbaubar Reichweite 2 mm Schaltausgang ungepolt Schließer (NO) Schaltfrequenz 1500 Hz Gehäusematerial Messing, nickelfrei beschichtet Aktive Fläche, Material PBT Anschluss Kabel, 5.00 m, PUR Betriebsspannung Ub 10...36 VDC Umgebungstemperatur -25...70 °C Schutzart IP66 Zulassung/Konformität cULus, CE, EAC, WEEE Downloads Datenblatt PDF Download CAD-Modelle BES001R - BES M08MG-USC20B-BP05 MTTF Zertifikat PDF Download Entsorgung PDF Download Konformitätserklärung Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle Sprachen - 0.22 MB Produktansicht Download 0.01 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}