Start Sensortechnik Human Machine Interfaces Industrielle Netzwerktechnik Machine Vision und Optische Identifikation RFID Safety Sensortechnik Software Spannungsversorgung System-Solutions Verbindungstechnik Zubehör Induktive Sensoren Condition Monitoring Sensoren Drucksensoren Durchflusssensoren Induktive Sensoren Kapazitive Sensoren Magnetfeld-Sensoren Magnetkodierte Sensoren Magnetostriktive Sensoren Neigungssensoren Nockenschalter Optoelektronische Sensoren Temperatursensoren Ultraschall-Sensoren Induktive Standardsensoren mit Vorzugstypen Hochdruckfeste induktive Sensoren Hygienegerechte induktive Sensoren Induktive 2-Draht-Sensoren Induktive Abstandssensoren Induktive Faktor 1-Sensoren Induktive Ganzmetall-Sensoren Induktive NAMUR-Sensoren Induktive Positionsmesssysteme Induktive Ring- und Schlauchsensoren Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche Induktive Standardsensoren mit Vorzugstypen Magnetfeldfeste induktive Sensoren Schweißfeste induktive Sensoren Temperaturfeste induktive Sensoren Bestellcode: BES0552 BES M08EH1-NOC60F-S49G Zurück Abbildung ähnlich {{'Datenblatt'|local}} {{'CAD-Modelle'|local}} × BES0552 - BES M08EH1-NOC60F-S49G {{'Produktbild-Download'|local}} {{'Seite drucken'|local}} Zubehör Downloads Kontakt aufnehmen {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV169991') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Kontakt aufnehmen {{(shortlist.isProductVariantOnList('PV169991') ? 'Von Merkliste entfernen' : 'Auf die Merkliste') | local}} Downloads Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser über 500 Vorzugsvarianten können wir weltweit auch in hohen Stückzahlen kurzfristig liefern. Schlüsselmerkmale Abmessung Ø 8 x 60 mm Bauform M8x1 Einbau nicht bündig Reichweite 6 mm Schaltausgang NPN Öffner (NC) Schaltfrequenz 1200 Hz Gehäusematerial Edelstahl Aktive Fläche, Material PBT Anschluss Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig Betriebsspannung Ub 10...30 VDC Umgebungstemperatur -25...70 °C Schutzart IP68 Zulassung/Konformität CE, cULus, EAC, WEEE Downloads Datenblatt PDF Download CAD-Modelle BES0552 - BES M08EH1-NOC60F-S49G MTTF Zertifikat PDF Download Entsorgung PDF Download Konformitätserklärung Konformitätserklärung / Declaration of Conformity Alle Sprachen - 0.22 MB Produktansicht Download 0.19 MB {{'Vorhandene Produkt-Sets'|local}} {{'Empfohlenes Zubehör'|local}}