BNS023Z - BNS 813-B08-R12-72-10-01

Zurück
Abbildung ähnlich
  • {{'Datenblatt'|local}}

Für Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus oder Endlagenabgrenzung mit Sicherheitsschaltern nach DIN EN 60204-1/VDE 0113
Der Schaltvorgang wird von einem starren Stößel ausgelöst, der ein mechanisches Schaltelement mit Zwangsöffnung betätigt. Das Schalten ist selbst bei verschweißten Kontakten gesichert.
Die Anzahl der Sicherheitsschaltstellen ist beliebig und mit Standard Schaltelementen kombinierbar.

  • Schlüsselmerkmale
    Gehäusematerial
    Aluminium, eloxiert
    Anzahl der Schaltstellen
    8x Rolle
    Ausführung
    Sicherheit DIN EN 60204-1
    Wirkprinzip
    1-8. Schaltstelle: mechanisch
    Dauerstrom
    1-8. Schaltstelle: 6 A
    Bemessungsbetriebsspannung Ue
    1-8. Schaltstelle: 250 V AC
    Einbau
    waagerecht
    Anfahrrichtung
    senkrecht zur Anschraubfläche
    Anfahrgeschwindigkeit
    1-8. Schaltstelle: 60 m/min
    Anschlussart
    1-8. Schaltstelle: Schraubanschluss
    Umgebungstemperatur
    -5...85 °C
    Schutzart
    IP67
    Zulassung/Konformität
    CE, WEEE
  • Downloads
    Datenblatt
    PDF Download
    Entsorgung
    PDF Download
    Bedienungsanleitung
    Deutsch - 0.6 MB
    Konformitätserklärung
    Alle Sprachen - 0.18 MB
    Produktansicht
    0.02 MB