SmartLight Indicator für Pick-to-Light-Anwendungen

SmartLight Indicator für Pick-to-Light-Anwendungen
SmartLight Indicator für Pick-to-Light-Anwendungen

Innovative Technologie für Montage und Konfektionierung

Für die Montage und Konfektionierung bietet Ihnen Balluff einen SmartLight Indicator, mit dem Sie die einzelnen Fertigungsschritte durchgängig visualisieren und überwachen können. Doch nicht nur das. Unser SmartLight Indicator überzeugt durch zahlreiche Zusatzfunktionen. Beispielsweise der Anzeige von Einstellrichtung, von Taktzeiten der Arbeitsvorgänge, von Wartezeiten im Arbeitsablauf oder der Darstellung noch verbleibender Fertigungsschritte. Auch lassen sich falsche Entnahmen erkennen oder Füllstände einfach ablesen.

Produkt-Steckbrief (PDF-Datei)

Unser SmartLight Indicator besteht aus sechs unabhängigen, extrem hellen, mehrfarbigen LED-Segmenten, die Sie in unterschiedlichen Modi betreiben können: im Segment-, Lauflicht- und Level-Modus oder zur Darstellung des Safe States – je nachdem, was Sie überwachen möchten. Dabei ermöglicht IO-Link eine komfortable Benutzerführung.

Dank IO-Link ist das intelligente Device über Plug-and-Play schnell und kosteneffizient installiert und sowohl an die Steuerung als auch an PC-basierte Systeme angebunden. Alle Betriebsarten, Farben und Status stehen Ihnen unmittelbar in den Prozessdaten zur Verfügung.

Da Sie den SmartLight Indicator mit einem weiteren verketten können, ist es möglich, Kosten und Verdrahtungsaufwand noch weiter zu senken.

Die Besonderheiten

  • Industrie-4.0-fähig: durch IO-Link
  • Time-of-Flight (Laufzeitverfahren): Lichtschranke zum zuverlässigen Erkennen von Handbewegungen
  • vielseitiger Einsatz: sechs unabhängige, extrem helle, mehrfarbige LED-Segmente
  • komfortabel: Display zeigt Segment-, Lauflicht- und Level-Modus sowie Safe State an
  • kostensparend: Verbinden zweier SmartLight Indicator möglich (Daisy-Chain) – nur ein IO-Link-Port nötig

Produktauswahl