Kommunikations-Adapter
Kommunikations-Adapter

Signale effizient transportieren mit Signalkonverter

Unsere Signalkonverter speichern ein eingehendes Signal in einem bestimmten Format und geben es in einem anderen Format aus.

Häufig kommen solche Module bei der Umwandlung von analogen in digitale Signale oder umgekehrt zum Einsatz. Ebenfalls können Sie mit Signalkonvertern unterschiedliche Kommunikationsprotokolle umsetzen.

Die wichtigsten Vorteile

  • einfache Installation
  • Montage im Schaltschrank oder direkt am Sensor
  • Anpassung des Ausgangssignals auf die Applikation
  • Mischung unterschiedlicher Signale auf einer Baugruppe möglich
  • Kostenreduzierungspotenzial

Produktfamilie

  • Signalkonverter

    Ausgangssignale oder Zähl- und Zeitfunktionen ohne zusätzliche Installationen verändern

    Mit unseren Signalkonvertern verändern Sie Ausgangssignale oder Zähl- und Zeitfunktionen auf einfache Weise. Dazu stehen Ihnen Analogschaltgeräte für Sensoren mit Analogausgang, Signalkonverter für Sensoren mit Schaltausgang sowie Signalverstärker zur Verfügung. Diese sind im Schaltschrank oder auch vor Ort flexibel montierbar.

    Für kapazitive Sensoren erhalten Sie Sensornachschaltgeräte mit potenzialfreiem Wechslerkontakt.

    Die Besonderheiten

    • Analogschaltgerät: Schaltzustand wird durch LEDs angezeigt
    • Timer-Funktion für einen kapazitiven Sensor sowie Min-/Max-Füllstandserkennung für zwei kapazitive Sensoren
    • Signalkonverter für Sensoren mit Schaltausgang miteinander kombinierbar sowie einfach zu montieren und einzustellen
    Signalkonverter