Befestigungstechnik
Befestigungstechnik

Vielfältige und flexible Befestigungslösungen

Mit unseren Montagesystemen und Halterungen passen Sie die Sensoren und Geräte an ihre jeweilige Aufgabenstellung an.

Einfach montiert und justiert bieten diese neben der Befestigung auch eine exakte Positionierung – selbst unter schwierigen Bedingungen. Balluff Befestigungslösungen zeichnen sich durch hochwertige Werkstoffe sowie eine exakte Verarbeitung aus.

Die wichtigsten Vorteile

  • flexibel und vielfältig
  • kompatibel und universell
  • hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Produktfamilien

  • Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter

    Sicherer Schutz, Positionierung und Befestigung in einem

    Unsere Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter bieten sicheren Schutz, eine präzise Positionierung und Befestigung in einem. Sie zeichnen sich durch die einfache Installation und robuste Konstruktion aus. Zur Auswahl stehen Ihnen verschiedene Größen von M5 bis M30 und unterschiedliche Ausführungen wie Stahl und Edelstahl.

    Die Besonderheiten

    • wirtschaftlich und zuverlässig
    • Montage und Schutz kombiniert
    • Sensortausch schnell und einfach umsetzbar – mit Festanschlag ohne Nachjustieren
    • bündige und nichtbündige Varianten
    • auch werkzeuglose Ausführungen
    Klemmhalter mit Festanschlag für Näherungsschalter
  • Universelle Halterungen

    Präzise universelle Halterungen für jede Anwendung

    Unsere universellen Halterungen sind mit dem Montagesystem BMS kombinierbar. Dazu bieten wir Ihnen Wahlmöglichkeiten zwischen zylindrischen (M8 bis M36) und kubischen Bauformen in vielen verschiedenen Größen sowie Ausführungen aus unterschiedlichen Materialien wie Edelstahl, verzinktem Stahl, eloxiertem Aluminium oder verschleißfestem, ölbeständigem Kunststoff.

    Die hochwertigen universellen Halterungen sind für Balluff Sensoren konzipiert und getestet. Sie zeichnen sich durch Präzision und Langlebigkeit aus.

    Die Besonderheiten

    • schnelle und einfache Anwendung
    • flexibel und anwendungsgerecht einsetzbar
    • optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
    Universelle Halterungen
  • Flexibles Montagesystem

    Individuell aufbaubares Montagesystem

    Unser flexibles Montagesystem ist robust, universell einsetzbar und einfach zu installieren. Es besteht aus Grundhalter, Montage-Stangen, Kreuzverbinder und Gelenkstücken. Je nachdem, was Sie befestigen wollen, wählen Sie aus einer großen Bandbreite passender Sensor- und Reflektorhalter, um die passende Lösung zu finden.

    Das flexible Montagesystem erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen: eloxiertem Aluminium, verchromtem Zink, Edelstahl oder hochwertigem Kunststoff.

    Die Besonderheiten

    • langlebig und wirtschaftlich
    • einfache Montage
    • individuell aufbau- und einrichtbar
    • auch als Set und im Koffer erhältlich
    • Montage auf Grundplatten und allen gängigen Profilen möglich
    Flexibles Montagesystem
  • Muttern

    Zur genauen und festen Montage von Sensoren

    Als Standard-Befestigung für Sensoren haben sich unsere robusten in vernickeltem Messing, in Edelstahl oder in Kunststoff erhältlichen Muttern seit Langem bewährt. Diese eignen sich für alle gängigen zylindrischen Bauformen, bieten Ihnen hohe Qualität zum besten Preis und sorgen dafür, dass Sie Sensoren einfach, präzise und sicher in Ihre Anlage integrieren.

    Die Besonderheiten

    • preiswerte und dennoch hochwertige Standard-Befestigungsmöglichkeit
    • für zylindrische Sensoren der Größe M05, M08, M12, M18 und M30
    • aus Edelstahl, Metall oder Kunststoff
    • auch als Ersatzteil einsetzbar
    Muttern
  • Halterungen für Vision-Sensoren, SmartCameras und Beleuchtungen

    Perfekte Positionierung – einfache Installation

    Für Balluff Vision-Sensoren, SmartCameras und Beleuchtungen erhalten Sie hochwertige Halterungen und Haltesysteme. Diese sind exakt für unsere Machine-Vision-Devices konzipiert und getestet, sodass Sie diese optimal in Ihrer Applikation positionieren.

    Die Sensorhalter sind mit dem Montagesystem BMS kombinierbar. Sie zeichnen sich durch Präzision und Langlebigkeit aus.

    Die Besonderheiten

    • für Balluff Vision-Sensoren, SmartCameras, Industriekameras und Beleuchtungen konzipiert und getestet
    • mit dem flexiblen Montagesystem BMS kombinierbar
    • präzise, stabil und langlebig
    • optimal in Machine-Vision-Applikationen positionierbar
    Halterungen für Vision-Sensoren, SmartCameras und Beleuchtungen
  • Halterungen für RFID-Systeme

    Für Balluff RFID maßgeschneidert

    RFID-Systeme perfekt positionieren und zugleich sicher befestigen? Dafür stehen Halterungen von Balluff.

    Die robusten Konstruktionen sind für unsere RFID-Systeme und Komponenten konzipiert und getestet. Dadurch zeichnen sie sich durch Präzision und Langlebigkeit aus.

    Die hochwertigen Halterungen lassen sich einfach installieren. Durch verschiedene Ausführungen können Sie auch Ihr System ausgezeichnet integrieren.

    Die Besonderheiten

    • einfache Installation und robuste Konstruktion
    • verschiedene Ausführungen
    • präzise, langlebig und robust
    • für Balluff RFID-Systeme und -Komponenten konzipiert und getestet
    Halterungen für RFID-Systeme
  • Halterungen für Human Machine Interfaces

    Mit dem Montagesystem BMS kombinierbar

    Die Halterungen für unsere Signalleuchten SmartLight, unsere SmartLight Indicators und Displays sorgen zugleich für deren exakte Positionierung und eine sichere Befestigung. Diese lassen sich schnell und einfach installieren.

    Zusätzlich überzeugen sie durch ihre robuste Konstruktion. Die hochwertigen Halterungen sind für Balluff Devices konzipiert und getestet. Die Halterungen für Human Machine Interfaces können Sie mit dem Montagesystem BMS kombinieren.

    Die Besonderheiten

    • flexible Positionierung und einfache Befestigung in einem
    • einfache Installation und robuste Konstruktion
    • mit dem flexiblen Montagesystem BMS kombinierbar
    • integrierbar auf Maschinen und Montagelinien
    • hochwertige und kompakte Halterungen, für Balluff Geräte konzipiert
    Halterungen für Human Machine Interfaces
  • Halterungen für Safety-Sensoren und -Geräte

    Sicherer Halt unterstützt Maschinensicherheit

    Unsere Befestigungen für Safety-Sensoren und
    -Geräte bieten Positionierung und Befestigung in einem. Diese überzeugen durch ihre einfache Installation und passen perfekt. So können Sie unterschiedliche Aufgabenstellungen lösen.

    Safety-Halterungen von Balluff sind für unsere Sensoren konzipiert und getestet. Das macht sie besonders robust und besonders langlebig.

    Die Besonderheiten

    • genaue Positionierung und sichere Befestigung in einem
    • einfache Installation und robuste Konstruktion
    • für Balluff Lösungen konzipiert und getestet
    • präzise und langlebig
    Halterungen für Safety
  • Halterungen für Condition Monitoring Sensoren

    Große Flexibilität – Sensoren einfach und optimal positionieren

    Unsere magnetischen Halterungen für unsere Condition Monitoring Sensoren ermöglichen deren einfache und vielfältige Befestigung und bieten Ihnen viel Flexibilität, um die Sensoren optimal zu positionieren. Die Halterungen sind leicht zu installieren, ohne z. B. zu bohren oder die Montagefläche in anderer Form zuvor mechanisch bearbeiten zu müssen. Mithilfe dieser hochwertigen Halterungen können Sie Condition Monitoring Sensoren von Balluff in Ihrer Applikation testen.

    Die Besonderheiten

    • hochwertige und kompakte Halterungen – für Balluff Condition Monitoring Sensoren konzipiert
    • optimale Positionierung und einfache Befestigung in einem
    • einfache Installation durch magnetische Verbindung
    • keine mechanische Bearbeitung der Montagefläche notwendig
    • optimale Wärmeleitung für die Temperaturmessung
    Halterungen für Condition Monitoring Sensoren