Zur Anzeige von Betriebszuständen – für außerordentliche Flexibilität
Um den Zustand und die Einsatzstellen von Maschinen und Anlagen zuverlässig zu überwachen, bietet Ihnen Balluff die LED-Signalsäulen SmartLight sowie die Signalanzeigen SmartLight Indicators. Mit diesen Signalleuchten können Sie Ihre gewünschten Informationen komfortabel visualisieren.
An der LED-Signalsäule SmartLight können Sie sich entscheidende bis kritische Maschinenzustände anzeigen lassen und anhand der Farbskala die Tendenzen, Verläufe und Trends physikalischer Größen einfach ablesen.
Unser SmartLight Indicator ist eine zuverlässige Anzeige für eindeutige Einsatzstellen (Point-of-Use) und dient der Bedienerführung. Zugleich bietet er Ihnen zahlreiche Zusatzfunktionen: beispielsweise die Anzeige von Einstellrichtung, von Taktzeiten der Arbeitsvorgänge, Wartezeiten im Arbeitsablauf, von Maschinenstatus oder Füllständen. Eine weitere Variante mit optischem Sensor können Sie zum zuverlässigen Erkennen von Handzeichen einsetzen.
Alle Signalleuchten punkten mit hellen LEDs, deren Farben Sie individuell definieren können. Durch Segment-, Lauflicht-, Level- und Farbkreis-Modus verfügen Sie über verschiedene Modi, um Ihre individuellen Anforderungen einzulösen.
IO-Link ermöglicht Ihnen eine komfortable Benutzerführung. Dadurch lassen sich Änderungen sogar im laufenden Betrieb vornehmen. Über IO-Link weisen Sie diese einfach von zentraler Stelle aus zu. Und dank IO-Link können Sie die intelligenten Devices über Plug-and-Play schnell und kosteneffizient installieren und sowohl an die Steuerung als auch an PC-basierte Systeme einfach anbinden.
Die Besonderheiten
- vielseitig: verschiedene Modi wie Segment-, Lauflicht-, Level- und Farbkreis-Modus konfigurierbar
- applikationsgerecht: mehrfarbige, helle LEDs mit vielfältigem Farbspektrum – individuell definierbar
- hochflexibel: während des Maschinenbetriebs änderbar – kein mechanischer Umbau
- Industrie 4.0-fähig – durch IO-Link
- einfach zu installieren