Optimal für den Einsatz in rauer Umgebung – mit einzigartigem Diagnosegrad
Unsere IO-Link-Sensor-/Aktorhubs BNI eignen sich mit ihrem robusten Gehäuse optimal für den Einsatz in rauer industrieller Umgebung. Die E/A-Module basieren auf M12- oder M8-Steckverbindern und sind leicht und kostensparend zu installieren und zu warten.
Die portspezifische Einzelkanalüberwachung erkennt Kurzschluss und Überlast sowie Kabelbruch am Port. Dieser Grad an selektiver Diagnose ist bei E/A-Modulen einzigartig.
Höchste Funktionalität bei bester Flexibilität bietet unsere Variante BNI IOL-302… Sie vereint zwei Module in einem. Ihr maximaler Sensor-Laststrom von 500 mA eignet sich ideal für den Betrieb von Sensoren in Hydraulikventilen mit hohem Verbrauch. Als Ausgang konfiguriert stehen dafür bis zu 2 A am Port zur Verfügung.
Die Besonderheiten
- einfache und kostensparende Installation und Wartung
- erkennt Kurzschluss und Überlast bzw. Kabelbruch am Port
- Variante BNI IOL-302… für höchste Funktionalität und beste Flexibilität