Ethernet-Devices einfach und effizient verbinden
Mit unseren unmanaged Switchen lassen sich 5-Port- und 8-Port-Ethernet-Devices auf einer Komponente sternförmig verbinden. Die unmanaged Switche erfüllen sowohl Schutzklasse IP67 als auch IP20 und unterstützen die Transferraten 10 und 100 Mbit/s. Die Übertragungsgeschwindigkeit wird über die Auto-Negotiation-Funktion automatisch eingestellt.
Durch ihre Autocrossing-Funktion erkennen die Module selbstständig den verwendeten Kabeltyp. Verdrahtungsfehler sind damit ausgeschlossen.
Die Besonderheiten
- IP67 und IP20
- Transferraten 10 und 100 Mbit/s
- Übertragungsgeschwindigkeit über Auto-Negotiation-Funktion automatisch einstellbar
- Verdrahtungsfehler durch Autocrossing-Funktion ausgeschlossen