Information direkt am Objekt – selbst in rauen Umgebungen
LF-Datenträger begleiten die Werkstücke durch den gesamten Fertigungsprozess. Dabei sind sie mitunter extremen Bedingungen wie hohen Temperaturen, Metallumgebung oder Umwelteinflüssen ausgesetzt.
Datenträger von Balluff halten den hohen Anforderungen stand: Sie sind störunempfindlich in Metallumgebung, leistungsstark in kühl-und schmiermittelreichem Umfeld und für den Einsatz in entionisiertem Wasser im Autoklav sowie im Vakuum geeignet.
Die Besonderheiten
- Vielfalt an speziellen Datenträgern für nahezu alle Bereiche der Industrie
- robuste, industrietaugliche, witterungs- und temperaturbeständige RFID-Datenträger
- EEPROM-Datenträger mit 511, 1023, 2047 Byte Speicherkapazität
- FRAM-Datenträger mit 8 kByte für nahezu unbegrenzte Schreib-/Lesezyklen
- Montagemöglichkeiten: Kleben oder Schrauben
- 10 mm-Tool-ID-Datenträger BIS C-122: Der millionenfach eingesetzte Klassiker ist ein weltweit genormter Standard
- Eck-Datenträger mit Doppelspulen vermeidet Palettenrotationen in der Palettenidentifikation
- Codeträger-Programmierung nach Kundenwunsch