Schalter mit robustem Gehäuse für extreme Anwendungen
Bei mechanischen Einzelpositionsschaltern ohne Zwangstrennung führt ein teleskopierender Stößel den Schaltvorgang aus. Mit seiner Hilfe wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dichten Kammer geschaltet. Entscheidend im Einzelfall ist die optimale Wahl der Stößelform in Kombination mit unseren Nocken. Diese garantiert Ihnen eine lange Lebensdauer Ihrer Applikation.
Die Besonderheiten
- lange Lebensdauer
- robustes Gehäuse für extreme Anwendungen
- drei Baureihen
- optional: Funktionsanzeige
- Zweikammersystem in Schutzart IP67: verschleißfreie Membran mit hermetischer Trennung von Stößelmechanismus und Schalterinnenraum
- wartungsfreie, selbstschmierende Stößelführung mit Gleitlagerbuchse