Zur Erkennung von Kontrastunterschieden
Unsere breite Palette an Lichttastern bietet Ihnen wirtschaftliche Lösungen, wenn Sie Kontrastunterschiede zuverlässig erkennen möchten. Dabei erfassen diese Lichttaster Objekte abhängig von Oberfläche, Farbe und Material. So hängt ihre Tastweite von Größe, Form, Farbe und Beschaffenheit der reflektierenden Objektoberfläche ab.
Sender und Empfänger sind in einem Gehäuse untergebracht, sodass Sie die Lichttaster einfach montieren und durch ihren gut sichtbaren Lichtstrahl leicht ausrichten.
Die passende Lichtart wählen Sie abhängig von der Anwendung. Je nach Typ bieten Ihnen unsere Lichttaster gut sichtbares Rotlicht, unsichtbares Infrarotlicht oder sehr präzises, für die Kleinteileerkennung optimal geeignetes Laserlicht.
Zur farbunabhängigen und oberflächenunabhängigen Erfassung empfehlen wir Lichttaster mit Hintergrundausblendung. Sie arbeiten mit Rotlicht oder dem für die Kleinteileerkennung optimal geeigneten Laserrotlicht. Ihre Tastweise ist auch bei verschiedenen Remissionsgraden nahezu konstant.
Die Besonderheiten
- ideal für die Erkennung von Kontrastunterschieden – abhängig von Oberfläche, Farbe und Material
- dank gut sichtbarem Lichtstrahl kostengünstig und einfach zu montieren und auszurichten
- kürzere Reichweiten im Vergleich zu Reflexions- und Einweglichtschranken
- Montage nur eines elektrischen Gerätes