Übersicht induktive Sensoren
Funktion, Aufbau und Technologien von Sensoren
Ein Sensor besteht aus drei Hauptbestandteilen:
(1) Der sensitive Bereich enthält die Sensorik, die auf einer bestimmten Technologie basiert. Durch die Vielfalt an Technologien können Sie eine Sensortechnologie passend zur Anwendung auswählen.
(2) Die Auswerteelektronik wandelt die zu messende physikalische Größe in eine elektrische Größe um.
(3) Die Signalausgabe enthält die Elektronik, die mit einem Steuersystem verbunden ist.
Verschiedene Sensortechnologien helfen Ihnen beim Erkennen oder Messen von Objekten. Je nach Technologie geben die Sensoren ein Schaltsignal oder einen Messwert aus: