Wie mit IO-Link schlanke Identifizierungslösungen gelingen

Ihre Identifizierungsaufgabe ist zeitunkritisch, umfasst wenig Daten und erfordert eine schlanke Topologie? Mit einer IO-Link-Lösung benötigen Sie keine separate Auswerteeinheit im Feld. Der Anschluss des Schreib-/Lesekopfs erfolgt auf die standardisierte neutrale IO-Link-Schnittstelle mit einem einfachen, ungeschirmten 3-adrigen Sensorkabel. Am einfachsten installieren Sie mit Plug-and-Play, sodass Sie ohne Funktionsbaustein auskommen.

Anwendungsbeispiele

Ein RFID-Schreib-/Lesekopf liest den von zwei Seiten lesbaren Eckdatenträger aus. Beide Produkte sind speziell für die Montage an standardisierten Werkstückträgersystemen und genormten Profi lsystemen konzipiert. Dazu schließen Sie den RFID-Schreib-/Lesekopf an die IO-Link-Mastereinheit an, an die sich wiederum bis zu vier IO-Link-Geräte anschließen lassen. Über Profibus werden die Daten der übergeordneten Steuerung zur Verfügung gestellt.

Steht Ihnen wenig Platz zur Verfügung, ist ein kleiner Schreib-/Lesekopf mit separater Controllereinheit ideal.

Komponenten fürs automatisierte Identifizieren mit IO-Link

Beim IO-Link-basierten automatisierten Identifi zieren benötigen Sie lediglich drei Komponenten:

  • Datenträger, die die Objektdaten durch die Anlage führen. Sind in unterschiedlichen Bauformen verfügbar
  • IO-Link-fähige Schreib-/Leseköpfe inklusive Controllern, die die Schnittstelle zum Datenträger bilden, für die Datenaufbereitung sorgen und die Informationen über die IO-Link-Schnittstelle zur Verfügung stellen
  • IO-Link-Mastereinheit, die vier IO-Link-Masterports zur Verfügung stellt und über den Feldbus mit der Steuerung kommuniziert

Passende Produkte

Eckdatenträger BIS00NZ Balluff

Eckdatenträger für Werkstückträger für Anlagen im Bereich Montage und Handling, mit bis zu 2KB Datenspeicher

Schreib-/Lesekopf BIS014J und Signalleuchte BNI0083

Schreib-/Lesekopf und Signalleuchte mit IO-Link-Schnittstelle

4-Port-IO-Link-Master BNI004N Balluff

4-Port-IO-Link-Master mit Profibus-Schnittstelle