Machine Vision für die moderne Fertigung

Industrielle Bildverarbeitung – komplette Lösungen aus einer Hand

Ohne die industrielle Bildverarbeitung kommt die moderne, flexible Fertigung heute kaum aus. Denn Machine Vision sichert die Produktqualität und unterstützt effiziente Fertigungsprozesse. So lassen sich unsere Kameras beispielsweise zur Prüfung von Qualität und Position von Werkstücken einsetzen. Und wie beispielsweise Identifikationssysteme eröffnen diese zuverlässige Lösungen zur Identifikation.

> Vision Solutions – Das einfache Konzept für die Industrieaufgaben (PDF-Datei)

Die aus den verschiedenen Applikationen gewonnenen Daten sorgen damit für Transparenz in Ihrer Fertigung und unterstützen Sie Ihre Fertigungsprozesse noch effizienter zu gestalten. Dafür erhalten Sie bei uns alles, was Sie zur Bildverarbeitung benötigen: Vision-Sensoren, Handscanner, Kameras mit integrierter Software, zugehörige Objektive und die Beleuchtung. Und die passende Verbindungs- und Netzwerktechnik gibt es bei uns selbstverständlich auch. Komplette Lösungen, alles aus einer Hand und genau abgestimmt auf Ihren Bedarf.

Das einfache Konzept für alle Industrieaufgaben

Die Vision Solutions BVS von Balluff sind vielfältig einsetzbar und ermöglichen Ihnen, nahezu jede Aufgabe zu lösen. Denn das Einsatzspektrum unseres Portfolios für die industrielle Bildverarbeitung reicht von der Kontrolle der Position, der Größe, der Ausrichtung und des Abstands von Objekten, der Prüfung auf Vollständigkeit bis hin zum Lesen und Verifizieren von Schriften (OCR/ OCV). Außerdem lassen sich durch Machine Vision Solutions einzelne Werkstücke rückverfolgen und durch visuelle Qualitätschecks ganze Fertigungsstufen prüfen.

Das Besondere dabei: Machine Vision von Balluff ist einfach zu bedienen: ob es sich um Industriekameras, Smart Cameras, Vision-Sensoren oder unsere Handscanner handelt.

Fehler frühzeitig erkennen

Mit Machine Vision können Sie den Bearbeitungsstatus und mögliche Fehler frühzeitig identifizieren und so schneller korrigieren. Das reduziert Ausfallchargen und spart Fertigungskosten. Zusätzlich stabilisieren unsere Kameras den gesamten Produktionsprozess, da nur die zur Steuerung notwendigen Informationen über das Prozessnetzwerk laufen. Die übrigen Daten werden in ein separates Gigabit-Ethernet-Netzwerk geleitet. Dank minimierter Datenbelastung nutzen Sie mit Kameras von Balluff ein rundum sicheres und stabiles Prozessnetzwerk.

Was wir Ihnen bieten

  • Kameras mit integrierter Software und den passenden Objektiven und der Beleuchtung
  • einfache Bedienung mit Zugang über den Webbrowser, mit übersichtlicher Bediensoftware, Benutzerverwaltung und intelligenten Werkzeugen
  • Online-Hilfe und Handbücher direkt in die Benutzeroberfläche integriert – immer aktuell
  • Vision Sensoren für Ihre individuellen Aufgaben mit bis zu 20 speicherbaren Inspektionen und einer 360° Lageerkennung
  • industriegerechte Handhelds im kompakten Gehäuse für zuverlässiges Lesen von 1D- oder 2D- sowie Stapelcodes bei maximaler Bewegungsfreiheit